- Material Kalotte: iglidur® J4
- Vierkantkalotte
- Trockenlauf und Wartungsfreiheit
- Zeitersparnis durch schnelle Montage
:
igubal ESQM GT – einfache Montage und hohe Leistung
Das igubal ESQM GT Stehlager besticht durch sein geteiltes Gehäuse, das die Montage erleichtert und aus RN33 gefertigt ist. Dieses Material zeichnet sich durch hohe Formbeständigkeit und Oberflächengüte aus und ist für Temperaturen von -40°C bis +120°C geeignet, wobei es kurzzeitig bis +180°C belastet werden kann.
Die Kalotte der Maßreihe E ist für Vierkantprofile mit den Maßen 20 x 20 mm oder 25 x 25 mm erhältlich und besteht aus dem tribologisch optimierten iglidur J4 . Dieses Material enthält Festschmierstoffe, die externe Schmierstoffe dauerhaft ersetzen und das Lager wartungsfrei machen. Dies bietet sowohl ökonomische als auch ökologische Vorteile.
Das ESQM GT Stehlager ermöglicht eine einfache Montage an Ort und Stelle und ist für hohe statische Lasten ausgelegt. Die Befestigung erfolgt beim ESQM-GT20 mittels M08- und beim ESQM-GT25 mittels M10-Schrauben, was eine sichere und stabile Installation gewährleistet. Trotz seiner hohen Belastbarkeit zeichnet sich das Lager durch geringen Bauraum und geringes Gewicht aus, was es ideal für kompakte und leichte Anwendungen macht. Die hohe Steifigkeit und Dauerfestigkeit sorgen für eine langfristige und zuverlässige Leistung.