Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

CH(DE)

E2 mini - Ein- und zweiteilig - Kleine bis mittlere Größen

E2 mini sind einteilige oder zweiteilige Energieketten, die für hochdynamische Anwendungen ideal sind. igus bietet außerdem zahlreiches Zubehör und Befestigungsmöglichkeiten an. "Upgrades" auf zu öffnende Versionen sind für viele Typen erhältlich. Sie sind untereinander austauschbar und können auch als Ersatzteil verwendet werden.

► Einfach zu montieren
► Einfach zu demontieren
► Platzsparend: kleine Innenhöhen und Biegeradien
► Laufruhig: kleine Teilung für leisen, ruhigen Lauf

Innenhöhen von 18 bis 41 mm, geschlossene Bauform

in 48 Stunden versandfertig Serie 10

Innenhöhe hi: 18 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm
Biegeradien R: 28 - 180 mm
Teilung: 30,5 mm

in 48 Stunden versandfertig Serie 11.031

Innenhöhe hi: 23 mm
Innenbreite Bi: 31 mm
Biegeradien R: 45 - 70 mm
Teilung: 30,5 mm

in 48 Stunden versandfertig Serie 11.080

Innenhöhe hi: 28 mm
Innenbreite Bi: 80 mm
Biegeradius R: 38 mm
Teilung: 30,5 mm

in 48 Stunden versandfertig Serie 11.1/11.2

Innenhöhe hi: 41 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 25 mm
Biegeradien R: 40 - 100 mm
Teilung: 30,5 mm

Einseitig innen zu öffnen

in 48 Stunden versandfertig Serie 14

Innenhöhe hi: 20 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm
Biegeradien R: 28 - 125 mm
Teilung: 30,5 mm

in 48 Stunden versandfertig Serie B15i

Innenhöhe hi: 17 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm
Biegeradien R: 38 - 180 mm
Teilung: 30,5 mm

in 48 Stunden versandfertig Serie B17i

Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm
Biegeradien R: 48 - 125 mm
Teilung: 30,5 mm

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie F17

Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreiten Bi: 15 mm
Biegeradien R: 48 mm
Teilung: 30,5 mm

Einseitig außen zu öffnen

in 48 Stunden versandfertig Serie B15

Innenhöhe hi: 17 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm
Biegeradien R: 38 - 180 mm
Teilung: 30,5 mm

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie B17

Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm
Biegeradien R: 48 - 125 mm
Teilung: 30,5 mm

Auswahlhilfe e-ketten®

Über die Angabe konkreter Parameter und mit Hilfe einer Vergleichstabelle finden Sie schnell die richtige e-kette®.

Montageanleitung

Fügen und Trennen von Kettengliedern.

Anwendungsbeispiele

Anwendungen in verschiedensten Industriebereichen.


Ein-/zweiteilige e-ketten®

Kleine Teilung für ruhigen Lauf

Hoher Torsionswiderstand

Doppeltes Anschlagsystem und große Bolzen für lange Lebensdauer

Optimiertes Verhältnis Gewicht/Stabilität

Leicht zu montieren

Vielfältige Innenaufteilungen

Typische Industriezweige und Anwendungen

Baumaschinen

Handlings

Einrichtung

Verpackungsmaschinen

Textilmaschinen

Fahrzeugbau

Holzmaschinen

Glasmaschinen

Automatenbau

Allgemeiner Maschinenbau etc.


ESD Klassifizierung
Sonderausführung
Elektrische leitfähige ESD Versionen auf Anfrage
UL94-V2 Klassifizierung
UL94 -V2
Klassifizierungen
Reinraumklasse 1
Reinraumklasse 1
(ISO Klasse 3) Serie 10 getestet von Dryden Engineering Company, Kalifornien

in 48 Stunden versandfertig
in 3-4 Werktagen versandfertig

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH