Change Language :
Sie möchten wissen, wie schnell wir Ihre gewünschten Produkte liefern können? In unserem Online-Shop geben wir bei jedem Produkt an, innerhalb welcher Zeit der Versand erfolgen kann. Wenn Sie einmal eine schnellere Lieferung benötigen sollten, kontaktieren Sie einfach Ihre Ansprechpartner:innen. Gemeinsam werden wir mit Ihnen eine Lösung finden.
Tipp: Für individuelle und schnell gefertigte Bauteile probieren Sie unseren 3D-Druck-Service aus. Einfach 3D-Modell hochladen, Fertigungsverfahren und Material auswählen, Bauteil direkt bestellen oder ein Angebot anfragen. Mit Lebensdauerberechnung und Machbarkeitsprüfung. Und aus bewährten verschleissfesten Kunststoffen.
Bei igus kommt alles aus einer Hand, sowohl Produktion als auch Konfektionierung. Auf 90'000 m² stellen wir unsere Produkte selbst her, von Lagertechnik über Leitungen bis hin zu Energieführungen – und Ende 2023 wächst unsere Produktionsfläche um weitere 20'000 m². Für die Herstellung unserer Energieketten sowie Gleit- und Linearlager kommen 800 Spritzgussmaschinen zum Einsatz. Die Konfektionierung erfolgt an unserem Hauptsitz in Köln und je nach Produktkategorie auch in unseren Niederlassungen. Deshalb können wir auch bei mit Steckern konfektionierten Leitungen oder bei mit Leitungen bestückten Energieketten schnelle Lieferzeiten realisieren.

Wir liefern 245'000 Produkte in über 1'000'000 Variationen ab Lager!


Was passiert eigentlich in unserer Fabrik am Hauptsitz in Köln? Tauchen Sie ein in unsere 360° VR-Welt und entdecken Sie die unterschiedlichen Stationen vom Spritzguss über den Toolshop bis hin zur Qualitätskontrolle oder unserem Labor. Zu allen Stationen erhalten Sie zusätzliche Informationen rund um die Fabrik und die Maschinen.