Automatisierte Greif- und Handhabungssysteme in einem Lager- und Fertigungsumfeld.

Preiswert & kompakt: Getriebebaukasten für Servicerobotik

ReBeL: vollintegrierte Einzelgelenke

Robolink-ReBel-Software zur Steuerung mehrerer Roboterarm-Konfigurationen.
  • bis zu 5 x schneller integriebar als Getriebe ohne Steuerung
  • bis 8 x mehr Drehmoment als RL-S-17
  • 2 Baugrößen
  • 25% leichter als markt-übliche Wellgetriebe
Explosionsdarstellung eines igus Getriebes mit markierten Baugruppen A bis D.
  • A: Abtrieb mit Encoder und Befestigungsflansch
  • B: tribologisch optimiertes Kunststoffwellgetriebe
  • C: bürstenloser DC Motor (Außenläufer)
  • D: Motortreiberplatine CAN-BUS

Zwei Baugrößen, eine Idee: vollintegrierte Wellgetriebe

Rebel Gear 80 mit Vorder- und Rückseite.

Baugröße 80

  • Außendurchmesser: 80 mm
  • Höhe: 58 mm
  • Gewicht: 330 g
  • Max. Abtriebsmoment: 2,5 Nm
  • Nenndrehmoment: 2 Nm
  • Drehzahl Abtrieb: 10 1/min
  • Übersetzung: 50:1
  • Mechanische Lebensdauer: 1.000.000 Zyklen/min.
  • Artikelnummer: RL-SE-80-50-XXXX
Rebel Gear von vorne und hinten dargestellt.

Baugröße 105

  • Außendurchmesser: 105 mm
  • Höhe: 66 mm
  • Gewicht: 900 g
  • Max. Abtriebsmoment: 20 Nm
  • Nenndrehmoment: 15 Nm
  • Drehzahl Abtrieb: 10 1/min.
  • Übersetzung: 70:1
  • Mechanische Lebensdauer: 1.000.000 Zyklen/min.
  • Artikelnummer: RL-SE-105-70-XXXX

Vorab kostenlos programmieren und Anwendung testen

igus iRC-Oberfläche mit sechs angeordneten Rebel-Gears-Modellen in einer 3D-Ansicht.
Roboter greift ein Werkstück mit Schlauchleitungen in einer Automatisierungsanwendung.

Low Cost Automation-Einsatzgebiete

Rebel-ROBOTERarm in der igus ReBeL Konfigurator-Software auf einem Laptop.

Cobot-Konfigurator

Robotergreifer und Achsmodule für die Automatisierung, in mehreren Ansichten dargestellt.

Low Cost Automation-Shop

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

André Kirchhofer
André Kirchhofer

Teamleiter Innendienst Linear- und Lagertechnik / Produktmanager Low Cost Automation

+41 62 388 97 82E-Mail schreiben

Beratung