Delta-Roboter für schnelle Pick & Place-Aufgaben

Animation Delta Roboter

Mit 2- oder 3-Achsen für schnelle Pick & Place-Aufgaben

  • Plug-and-play Steuerungshardware inklusive kostenloser Software
  • Als 2- oder 3-Achs-Kinematik
  • Kurze Lieferzeiten

Tech Facts zu igus Delta-Robotern

icon strength

Bis zu 5 kg Nutzlast

icon reach

Bis zu 700 mm Reichweite

icon DOF

Bis zu 3 Freiheitsgrade

icon speed

Geschwindigkeit max. 100 Picks / min

icon repeatability

Wiederholgenauigkeit ±0,5 mm

icon temperature

Umgebungstemperatur 0-50°C

Animation Deltaroboter in Steuerungssoftware

igus Robot Control

Delta-Roboter in Aktion

Aktuelle igus Delta-Modelle

2-Achs Delta DLE-ZR-0001

DLE-ZR-0001

3-Achs-Delta DLE-DR-0050

DLE-DR-0050

3- Achs-Delta DLE-DR-0001

DLE-DR-0001
Delta-Roboter auf orangenem Hintergrund

Low Cost Automation Bildungsprogramm

Low Cost Automation Shop

iSets

Jetzt Delta-Roboter von Low Cost Automation Live erleben

Low Cost Automation Magazin

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

André Kirchhofer
André Kirchhofer

Teamleiter Innendienst Linear- und Lagertechnik / Produktmanager Low Cost Automation

+41 62 388 97 82E-Mail schreiben

Beratung