Change Language :

Reinraumroboter sind ausgelegt auf Produktionsumgebungen, die ein hohes Maß an Sauberkeit und geringer Partikelemission erfordern. Solche Anforderungen finden sich beispielsweise in der Lebensmittelindustrie, der Medizintechnik oder in der Halbleiterfertigung.
Reinraum-Roboter von igus orientieren sich an der DIN EN ISO 14644-1 und DIN EN ISO 14644-14. In Zusammenarbeit mit dem Frauenhofer IPA hat igus einen Reinraum auf dem Betriebsgelände gebaut, der den geforderten Normen entspricht. Der Vorteil eines Cleanroom-Labors inmitten der Fertigung liegt auf der Hand: igus kann die Roboter unkompliziert und schnell auf den Einsatz in unterschiedlichen Reinraumanwendungen und Reinraumklassen testen.
Die ISO-Reinraumkonformität nach DIN EN ISO 14644-1 und DIN EN ISO 14644-14 des Cobot ReBeL erfolgte anhand der Simulation einer Pick-and-Place-Anwendung mit einem 6-Achs-Modells. Eine Laminar Air Flow Box (LAF-Box) diente als Testumgebung. Die Partikelemission wurde anhand einer realistischen Kundenanwendung „Pick-and-Place“ gemessen. Dafür lag der Messpunkt unterhalb des Abtriebs der dritten Achse.
Ergebnis: Der ReBeL wurde unter verschiedenen Lasten und Geschwindigkeiten getestet, die jedoch keinen Einfluss auf die Klassifizierung genommen haben: Es wurde stets die ISO-Reinraumklasse 4 von 9 erzielt. Damit eignet sich der Roboter oftmals auch für Bereiche, in denen hohe Standards gelten, wie dem Lebensmittelhandling oder Laboranwendungen.