Wasser, Staub, Schmutz: Gleitlager in Hofladern unter extremen Umweltbedingungen

Knickgelenk-, Teleskop- oder Hublader: Kunststoff-Lager verlängern Lebensdauer im Außeneinsatz.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: iglidur G Kunststoff-Gleitlager
  • Anforderungen: wechselnden Umweltbedingungen, ständiger Kontakt mit Wasser, Staub, Schmutz und verschiedensten Chemikalien sowie starke Stoßbelastungen
  • Branche: Agrarindustrie, Landmaschinen-Herstellung
  • Erfolg für den Kunden: die iglidur Gleitlager sind wartungs- und schmierfrei, unempfindlich gegenüber Staub und Schmutz und äußerst robust; insgesamt konnte die Lebensdauer der Lagerstellen in den Hofladern deutlich verlängert werden; anders als bei metallischen Buchsen müssen die Kunststoff-Gleitlager nach dem Lackieren nicht nachgerieben werden, was dem Kunden Zeit und Kosten spart
Thaler Hoflader mit Frontanbaugerät auf Hofgelände.

Problem

Lösung

Zuvor mussten die Buchsen nach dem Lackieren noch einzeln nachgerieben werden [...] Dank des Einsatzes von iglidur Gleitlagern fällt dieser Arbeitsschritt nun weg.

Manfred Thaler

Geschäftsführer Thaler GmbH & Co. KG

Hydraulikarm mit Schaufel in einer Werkstatt.
Rotes Maschinenbauteil mit Bohrungen auf einer Werkstattfläche.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

André Kirchhofer
André Kirchhofer

Teamleiter Innendienst Linear- und Lagertechnik / Produktmanager Low Cost Automation

+41 62 388 97 82E-Mail schreiben

Beratung