Schmierfreie Komponenten für Zutrittskontrollsysteme

Automatisierte Eingangskontrollen die 24/7 zuverlässig funktionieren

Ihre Vorteile mit igus Komponenten

Anwendungen im Detail

Kamera-/Sensorsystem höhenverstellen

  • Konfektionierte readychain e-ketten und drylin Linearachsen für automatische Höhenverstellungen
  • Präzise Bewegung ohne Geräuschbelastung
  • Sichere Leitungsführung selbst bei engen Biegeradien

Schiebetüren flüsterleise bewegt

  • Doppelachsen mit Zahnriemen für ein- und ausfahrende Barrieren
  • Platzsparende Antriebslösung mit hoher Momentaufnahme
  • 50 % Bauraumgewinn im Vergleich zu außen montiertem Motor

Schwenktüren zuverlässig lagern

  • Schmierfreie Lagerung für wiederkehrende Schwenkbewegungen
  • Wartungsarm dank Verzicht auf Schmierung
  • Robust im täglichen Betrieb

Schrankenmechanik sicher bewegen

  • Gelenkpunkte für ein- und ausfahrende Schranken
  • Geeignet für wiederholte Bewegungen
  • Geringerer Wartungsaufwand durch schmierfreie Lagerung

Ausgewählte motion plastics für Zutrittskontrollsysteme

Teaser 1 bis 1 von 6 werden angezeigt

Drei toothed belted axes in verschiedenen Ausführungen ohne Hintergrund.

Linearachsen mit Zahnriemenantrieb

  • Flacher Aufbau und leiser Lauf
  • In Silber oder Schwarz (Anti-Reflex) für dezente Optik
  • Große Auswahl an passenden Elektromotoren
Reihe von Selfservice-Terminals in einem Gang mit Holzfußboden.

Erprobte Antriebssysteme für EES (Entry Exit Systems) und Smart Borders

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

André Kirchhofer
André Kirchhofer

Teamleiter Innendienst Linear- und Lagertechnik / Produktmanager Low Cost Automation

+41 62 388 97 82E-Mail schreiben

Beratung