Energieführungen für die Antriebsstrang-Fertigungslinie

Erfolgsgeschichten

E-Chain-System für Automotive-Powertrains in einer Industrieanlage mit mehreren Energieketten.

Keine ungeplanten Ausfälle durch intelligente Energiekettenüberwachung

Fertigungsanlage mit Bediener und drylin-Komponenten für Automotive-Anwendungen.

Schmierfreie Linearlager in Waschmaschine für Motorkomponenten

Automotive-Produktionslinie mit Fördertechnik und mehreren Maschinenmodulen für den Antriebsstrang.
  • Wir planen die Optimierung Ihrer Anlage, um maximale Standzeiten zu garantieren und die Anlagenverfügbarkeit zu erhöhen
  • Retrofit ihrer bestehenden Maschinen als Systempartner
  • Nachrüstung von Condition Monitoring oder Predictive Maintenance an igus Produkten
  • Unsere Energieketten sind auch als fertig-konfektioniertes System erhältlich z.B. 7.-Achsen, Ladeportale
  • Nach der Montage: Regelmäßige Inspektion und Wartung Ihrer Energieketten und Zustandsüberwachungssysteme
  • Am Ende des Lebenszyklus nehmen wir die Energiekette wieder zurück und recyceln diese

Passende Produkte

e-chain P4 Energieführungskette in grauer und schwarzer Ausführung.

e-ketten Serie P4

  • Bis zu 57 % Antriebskraft sparen
  • Für lange Wege (bis 800 m) und hohe Zusatzlasten (bis 30 kg/m)
  • Sehr ruhiger Lauf
igus e-chain mit sichtbarem Sensorgehäuse und Funksymbol für eine Überwachungslösung.

e-kette P4.1

  • 375.000 km Laufleistung durch wartungsfreie Tribopolymer-Gleitlager in den Kettenglied-Verbindungen
  • Für sehr lange Wege über 1.000 m
ECS e-kettensystem mit mehrfarbigen Leitungen und Smart Plastics-Symbol.

Vorausschauende Wartung

  • Verlängerung der maximalen Lebensdauer von Ketten und Lagertechnik
  • Erhöhung der Gesamtanlageneffizienz
  • Einbindung in Industrie 4.0- / IIoT-Konzepte
E4Q Energiekette mit mehreren Leitungen in verschiedenen Farben.

e-kettensystem E4Q

  • Öffnen und Schließen ohne Werkzeug möglich
  • Optionale Geräuschdämpfung für leiseren Lauf
  • Materialeinsparung führt zu geringerem Gewicht
igus readychain Energiestange mit mehreren Leitungen und Steckverbindern.

Vorkonfektionierte e-kettensysteme

  • Lagerkosten bei Leitungen, e-ketten und Steckern auf Null senken
  • Durchlaufzeiten auf die Hälfte reduzieren
Drei Industriekabel mit unterschiedlichen Schirmungen und Adernsträngen auf hellem Hintergrund.

chainflex Antriebsleitungen

  • 1.350 Leitungen als Meterware oder 4.600 Antriebsleitungen nach 24 Herstellerstandards
  • Ab Lager, keine Schnittkosten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung