Linearlager für Gleis- und Tunnelreinigung

Schmierfreie drylin® Linearlager mit hoher Steifigkeit sind hier gefragt

Steckbrief

  • Was wurde eingesetzt: drylin® R Aluminiumwellen und Gehäuselager,  drylin® W Doppelschiene und Linearschlitten
  • Anforderungen: Schmier- und wartungsfreie Komponenten, die kompakt sind und dennoch eine hohe Reichweite für die gründliche Reinigung von Gleisen und Tunneln ermöglichen. Ebenfalls wurde eine hohe Steifigkeit und Resistenz gegenüber Staub und Schmutz war ebenfalls benötigt.
  • Branche: Bahntechnik
  • Erfolg für den Kunden: Die schmier- und wartungsfreie drylin® Lineartechnik ist kompakt im eingefahrenen Zustand und ermöglicht dennoch eine weite Ausfahrlänge, ohne dass diese bei dem hohen Wasserdruck zu stark nachgibt. Da sie schmierfrei sind, haben auch Schmutz und Staub keinen Einfluss.

Problem

Straßenreinigungsfahrzeug besprüht eine verschmutzte Fläche mit Wassernebel.
Straßenreinigungsfahrzeug besprüht eine verschmutzte Fläche mit Wassernebel.
Bewässerungsanlage mit zwei Düsen sprüht Wasser auf ein orangefarbenes Fahrzeug.
Bewässerungsanlage mit zwei Düsen sprüht Wasser auf ein orangefarbenes Fahrzeug.

Lösung

Eingesetzte Produkte

drylin® R

drylin® W

Wir arbeiten grundsätzlich mit sehr hoher Fertigungstiefe - auch bei Detailkonstruktionen. In diesem Fall sind die Katalogprodukte von igus aber einfach besser und kostengünstiger. Aufgrund der Materialkombination von Hochleistungskunststoff und anodisiertem Aluminium sind sie außerdem wartungsfrei und schmiermittelfrei - das passt perfekt.

Dipl.-Ing. Oliver Paul

Vertrieb und Projektierung bei ZWEIWEG

igus-Profil am Maschinenrahmen mit verschraubter Führung und Kabelschutzschlauch.
igus-Profil am Maschinenrahmen mit verschraubter Führung und Kabelschutzschlauch.
igus Komponenten an einer Fahrzeugachse mit Dämpferelementen und Metallstreben.
igus Komponenten an einer Fahrzeugachse mit Dämpferelementen und Metallstreben.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung