Bauteile für die DIY-CNC-Fräse

CNC-Fräsmaschine mit nummerierten Komponenten auf einem Tisch.
CNC-Fräsmaschine mit nummerierten Komponenten auf einem Tisch.

Energieführen im DIY-Projekt leicht gemacht

  • Kostengünstig
  • Ab Lager, direkt vom Hersteller
  • Lebensdauer online berechenbar
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • Made in Germany vom Weltmarktführer für Kunststoff-Energieketten
  • Bewährt in tausenden Anwendungen seit über 50 Jahren

Passende Bauteile für Ihre DIY Fräse

Energiekettensystem mit mehreren Gliedern für bewegte Leitungen an einer Maschine.

Schleppkette E2i.26.057.075.0

  • Ideal für X- und Y-Achse
  • Ausreichend Platz für zusätzliche Leitungen und Schläuche (Wasserkühlung, Mindermengen-schmierung, etc.)
  • Innenhöhe = 26 mm, Innenbreite = 57 mm
  • Im Innenradius zu öffnen
  • Kabelfreundlich: sehr glatte und leitungsschonende Konturen
igus e-chain mit mehreren verbundenen Gliedern auf weißem Hintergrund.

Schleppkette B15i.038.048.0

  • Ideal für X-, Y- und Z-Achse
  • Besonders für enge Bauräume
  • Innenhöhe = 17 mm, Innenbreite = 38 mm
  • Kabelfreundlich: sehr glatte Konturen - beste Leitungsschonung
  • Schmutzabweisende Außenkontur
CF881-Kabel mit abgeschirmtem Leitungsaufbau.

Steuerleitung CF881.07.04

  • Keine Ölbständigkeit
  • Außenmantel: PVC
  • Adernzahl/Querschnitt: (4G0,75)C
  • Außendurchmesser max.: 7,5 mm
  • Flammwidrig
  • Gesamtschirm
CF130-UL-Kabel mit mehreren Adern.

Steuerleitung CF130.02.03.UL

  • Keine Ölbeständigkeit
  • Außenmantel: PVC
  • Adernzahl/Querschnitt: 3x0,25
  • Außendurchmesser max.: 7,0 mm
CF880-Kabel mit verdrilltem Leiteraufbau.

Steuerleitung CF880.15.03

  • Keine Ölbständigkeit
  • Außenmantel: PVC
  • Adernzahl/Querschnitt: 3G1,5
  • Außendurchmesser max.: 7,0 mm
CF890 und CF891 Energieketten-Kabel mit Twisted-Pair-Aufbau.

Optional: Sie brauchen eine ölbeständige Leitung?

  • Außenmantel: iguPUR
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Gesamtschirm
Wellschlauch aus Kunststoff für industrielle Anwendungen.

PMA-Schutzschlauch

  • Größe für Absaugschlauch NW36
  • Für Absaugschlauch
  • PIS: mittelschwer (Nennweite 07 bis 48)
  • Selbstverlöschend
Wellrohr mit Anschlussstück für ein Energiesystem.

e-rib - die Verstärkung für Schlauchsysteme

  • Für Absaugschlauch
  • Verstärkt und stabilisiert den Wellschlauch
  • Geringer benötigter Bauraum
  • Leicht nachrüstbar
Halterung mit Open-Source-STL-Daten für eine lineare Führung.

Open Source / 3D-Druck

  • Halter an X-/Y-Achse für die Energieketten
  • Absaugung - Saugschuh sowie Halter für Saugschlauch und e-rib
CNC-Rohr mit Open-Source-STL-Daten für die Rohrführung.

Röhrchenrinnen universal

  • Röhrchenrinne für die Serie E2i.26
  • Einfach zu montieren und kostengünstig
Drylin-Führung an einer Fräsmaschine.

Lineartechnik drylin

  • 100% wartungs- und schmierfrei
  • Korrosionsbeständig und hygienisch
  • Bis zu 40% günstiger als Kugelumlaufführungen
dryspin JGRM-Mutter mit Gewindespindel.

Gewindetechnik dryspin

  • 100% wartungs- und schmierfrei
  • Bis zu 50,9 % günstiger als Kugelumlaufführungen
  • Geräusch- und vibrationsarmer Lauf
DIY-Fräsmaschinenmodell mit X- und Y-Achse in der Draufsicht.

Energieketten-Empfehlungen für die X- und Y-Achse

Das könnte Sie auch interessieren

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung