Energiezuführung – geschützt und flexibel

Eine „basic flizz“ e-kette am Rechenreiniger einer Wasserturbine spart Platz und Wartungskosten.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: basic flizz Energieführung, chainflex Leitungen
  • Anforderungen: Es wurde nach einer sicheren und kompakten Leitungsführung gesucht, die das aktuelle Festoon-System ersetzt. Die neue Lösung sollte außerdem leicht zu installieren und zu warten sein.
  • Branche: Erneuerbare Energien, Wasserkraftanlagen
  • Erfolg für den Kunden: Die basic flizz wurde in nur 1,5 Stunden komplett installiert. Für die 15 Meter langen Leitungen werden heute gerade mal 30 Zentimeter Bauraum benötigt. Die Energieführung ist gut versteckt und trotzdem bei Wartungen oder dem Hinzufügen neuer Leitungen gut zugänglich.
Zweites Bild zeigt eine Schleusenmühle am Wasser; links ein igus Energiekettensystem am Maschinenteil.

Problem

Lösung

Schwenkarm für eine Schleusenanlage neben dem Wasserkanal.
Führungskette in einer Metallführung am Dachrand schützt Leitungen im Außenbereich.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung