Module Connect sorgt für eine schnelle Inbetriebnahme der Energieführung in der Holzindustrie

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: einbaufertig konfektionierte Energieketten, die schnell in Betrieb genommen werden können
  • Anforderungen: einfache Montage, große Zeitersparnis, eine zentrale Schnittstelle statt vieler Einzelstecker
  • Produkte: igus readychain konfektionierte Energiekette und Schnittstellenlösung Module Connect
  • Branche: Holzindustrie
  • Erfolg für den Kunden: Einfache als auch schnelle Inbetriebnahme und der Kunde ist bei Servicebedarf jederzeit in der Lage die selbstkodierte Baugruppe ab- und anzustecken.
Module Connect-Anlage in der Holzindustrie mit Kabeln und vertikalem Hubsystem.

Problem

Lösung

Module-Connect-Schnittstelle mit mehreren Steckmodulen und angeschlossenen Kabeln.
Module Connect mit farbigen Kabeln an einer Maschine in der Holzindustrie.
Module Connect-Kabelträger in einer Holzindustrieanlage mit geführten Leitungen zwischen hohen Regalsystemen.
Module Connect mit mehradrigen Kabeln in einer industriellen Anlage der Holzverarbeitung.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung