Wartungsfreie Gleitlager in Querlenkern von AGVs

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Gleitlager für die Querlenker, die das Aufhängungssystem der AGVs bilden
  • Anforderungen: Möglichst kompakt / für kleine Bauräume geeignet, langlebig, geeignet für hohe Kräfte, unempfindlich gegen Vibrationen
  • Branche: Intralogistik
  • Erfolg für den Kunden: Unsere Gleitlager aus dem Werkstoff iglidur Z erfüllen alle oben genannten Anforderungen des Kunden und punkten zusätzlich mit absoluter Wartungsfreiheit
Autonomes Transportfahrzeug befördert eine palettierte Last in einer Lagerhalle.

Problem:

Lösung:

Bis zu 550 kg Nutzlast

Autonomer Transportroboter von Etisoft Smart Solutions mit Bedienpanel und Warnhinweisen.

Fertigungsprozess mit iglidur Gleitlagern beschleunigt

Transparente CAD-Ansicht eines Fahrzeugchassis mit blauem Kabelträger-System und Rädern.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung