Change Language :
In ihren Scherenhubtischen setzt die brasilianische Firma EMCM Equipamentos auf trockenlaufende iglidur G-Polymergleitlager. Die sorgen für einen verschleißarmen und wartungsfreien Betrieb, was nicht nur die Lebensdauer der Maschinen verlängert, sondern auch die Herstellungs- und Instandhaltungskosten sowie den CO₂-Abdruck reduziert.

Was wurde benötigt: Gleitlager und Anlaufscheiben an die beweglichen Gelenkstellen von Scherenhubtischen
Anforderungen: Hohe Belastbarkeit, hohe Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit gegen Schmutz und Umwelteinflüsse, Schmier- und Wartungsfreiheit
Branche: Intralogistik, Hubtische
Erfolg für den Kunden: Mit robusten iglidur G-Gleitlager und -Anlaufscheiben in den Gelenkstellen ließen sich die Kosten gegenüber geschmierten Metalllagern um 2 % senken und 0,5 % CO₂ einsparen. Auch der Endkunde profitiert, denn er braucht sich keinerlei Gedanken um Mangelschmierung, Verschmutzung und Verschleiß machen. Das spart Zeit, Kosten und Nerven.