Change Language :
Der Roboter „Boby“ fährt autonom zu einem Lagerort, hebt mithilfe eines integrierten Scherensystems ein Regal an und transportiert dieses zur Kommissionierstation. Der Mitarbeiter wird entlastet und der Betrieb deutlich effizienter. Für die Scherengelenke des Hubtisches werden iglidur G-Gleitlager verwendet, um bei hoher Belastungen eine zuverlässige sowie schmier- und wartungsfreie Funktion zuzusichern.

Im Logistikroboter "Boby" kommen iglidur Gleitlager aus Hochleistungskunststoff zum Einsatz. Sie sind nicht nur extrem tragfähig und ausdauernd. Im Transportsystem sparen sie zudem auch Gewicht.
Was wurde benötigt: Wartungsfreie und kostengünstige Lager, die auch bei einer hohen Belastung von bis zu 600 kg zuverlässig arbeiten.
Anforderungen: Hohe Belastbarkeit, Langlebigkeit, geringer Verschleiß und Wartungsfreiheit
Branche: Intralogistik
Erfolg für den Kunden: Die robusten iglidur Gleitlager für die Scherengelenke reduzieren die Betriebskosten durch den Verzicht auf Schmiermittel und sparen Gewicht im Vergleich zu Metalllagern.