Energieketten versorgen 16 Laufkatzen auf 15.000 Tonnen Werftkran

Goliathkran der Superlative: Sichere Leitungsführung zu 16 Laufkatzen mit Kunststoff-Energieketten

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Heavy Duty Rollen-Energiekette der Serie 4040RHDB
  • Anforderungen: Es wurde nach einer kompakten Leitungsführung für die Installation auf dem Kranträger gesucht, die für 16 Krankatzen die zuverlässige Energie- und Datenversorgung ermöglicht.
  • Branche: Kranindustrie
  • Erfolg für den Kunden: Die robusten Heavy Duty Rollen-Energieketten schonen die Leitungen und reduzieren die benötigte Antriebsenergie auf unter 25 % im Vergleich zu gleitenden Anwendungen.
Roter Goliath-Kran mit 15.000 Tonnen Tragkraft auf einer Werft.

Problem

Lösung

4040RHDB Heavy Duty Rollen-Energiekette auf einer Kranschiene.
4040RHDB Heavy Duty Energiekette für den Goliathkran verläuft über eine orangefarbene Stahlkonstruktion.
Roll e-chain mit integrierter Lagerung.
  • Hohe Stablität und Lebensdauer
  • Für hohe Zusatzlastasten auf langen Verfahrwegen
Hier mehr erfahren

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung