Langlebige Energieketten für Brückenkrane

  • Geräusch- und vibrationsarm
  • Weniger Bauraum und Gewicht
  • Lebensdauerberechnung
  • Schnelle Lieferung
  • Einfache Montage
  • Kostengünstig und wartungsarm
  • Komplettsystem oder Einzelkomponenten ab Losgröße 1
Einträgerlaufkran

Einträgerlaufkrane

Zweiträgerlaufkran

Zweiträgerlaufkrane

Schwenkkrane

Schwenkkrane

Energieketten ohne Rinne

Seitlich am Schwenkkran

e-spool Leitungsführung
  • Kompakte Lösung ohne Führungsrinne
  • Anbringung von Führungswippen optional auch per Klebetechnik

Auf dem Kranträger

autoglide 5
  • Kompakte Seilführung spart Platz auf dem Kranträger
  • Energie, Daten, Luft und Flüssigkeiten in einem System

Weitere Produkte für Hallenkrane

Energiekette E2.1

Energiekette, gleitend

  • Einfaches Öffnen und Einlegen der Leitungen
  • Schnelle Montage
  • Robust und langlebig
  • Stets sicherer Sitz der Trennstege
Rollen-Energiekette

Rollen-Energiekette

  • Rollen statt Gleiten
  • Für besonders lange Verfahrwege geeignet
  • Als einbaufertiges, konfektioniertes System erhältlich
guidefast Führungsrinne

Führungsschiene, seitlich befestigt

  • Sicheres Führen von Energieführungen
  • Kurze Montagezeiten
  • Langzeit-Test bestanden: Vibration, Festigkeit
  • Macht Anschweißen von Konsolen überflüssig
chainflex Leitungen

Leitungen für bewegte Anwendungen

  • Entwickelt für höchste Belastung
  • Torsionsfähige Leitungen
  • Für besonders enge Biegeradien geeignet
  • 4 Jahre chainflex Garantie
e-spool Leitungsführung

Federleitungstrommel

  • Verhindert Zugbelastung der Leitungen
  • Energieführung in alle Richtugen mit einer e-kette
  • Sehr platzsparend
  • Führen verschiedener Durchmesser und Medien
Liftband für vertikale Energieführung

Energiekette spiralförmig ausziehbar

  • Leichte und platzsparende Leitungsführung
  • Geschwindigkeiten bis zu 1 m/s
  • Beschleunigung bis 2 m/s2
  • Max. Auszugslänge 13 m
i.Sense Condition Monitoring

Zustandsüberwachung für Energieketten und Leitungen

  • Sensorik misst den Betriebszustand von beweglichen Teilen wie Zug-/Schubkräfte
  • Auswertung der Daten und falls notwendig Auslösung von Folgeaktionen
guidefast Control - Leitungsführung für Steuerflaschen

Steuerflaschenführung

  • Einfache Leitungsführung für Steuerflaschen
  • Kein Verheddern von Leitungen
  • Stecker individuell an Bedienflasche anpassbar
  • Kurze Montagezeiten

Erfolgreiche Anwendungsstorys mit Hallenkranen

E4-Kette am Hallenkran bei Carpenter

15 Jahre störungsfrei im Dauerbetrieb

Hallenkran

Leitungsführung bei Hitze und Staub

smart plastics

...und weitere Erfolgsgeschichten

Im größten Testlabor der Branche für den realen Einsatz geprüft

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung