Zuverlässige Kunststoff-Energieketten ersetzen Festoonings an Fluggastbrücken

Platzsparende und für den Außeneinsatz geeignete Energieführung an Flughafen in Utah

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Energieketten der Serie E4/4
  • Anforderungen: Es wurde eine Leitungsführung gesucht, die besonders robust und zuverlässig ist. Sie sollte außerdem platzsparend sein und durch den den Außeneinsatz bei Wind und Wetter bestehen.
  • Branche: Aerospace, Flughafen
  • Erfolg für den Kunden: Die Energieketten ersetzen die vorher genutzten Festoonings. Sie sind zuverlässiger und kompakter als das alte System, da die Kabel sicher entlang der Kette geführt werden.

Problem

Lösung

Fluggastbrücke mit schwarzem Kabelschleppsystem im Inneren.
Unterseite einer Fluggastbrücke mit Metallträgern.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung