Für die Konstruktion im Flugzeugbau drylin® T in der Konstruktion

Bei engem Bauraum besonders leicht zu sein fällt drylin® T einfach

Steckbrief

Verstellbare Industriehalterungen an einer gebogenen Maschinenstruktur.
  • Was wurde benötigt: Eine Reihe von gesteuerten Linearschienen, die zur Positionierung und zum Bohren von Löchern in Halterungen im Inneren eines Flugzeugs verwendet wurden.
    Die Schienen sind mit jeweils 4 Schlitten ausgestattet. Die 2 äußeren Schlitten dienen zur Positionierung und Abstützung der Baugruppe, während die 2 inneren Schlitten entweder zur Positionierung mehrerer Arten von Halterungen oder zum Bohren von Löchern in vormontierte Halterungen verwendet werden.
  • Anforderungen: Leicht, Schmierfrei und kompakt sollte das Sytem sein.
  • Eingesetze Produkte: drylin® T Linearschiene TS-01-15 und drylin® TW-01-15-HKA Schlitten
  • Erfolg für den Kunden: Günstige und wartungsarme Lösung. Die Arbeitsumgebung ist sehr eng, daher muss die Lösung so klein und leicht wie möglich sein. Da die Schienen etwa einen Meter lang sind, werden Komponenten benötigt, die sehr leicht und gleichzeitig sehr präzise sind.

Eingesetzte Produkte

Linearschiene

Linearschlitten

igus Komponenten an einer Maschinenstruktur für eine Amrikart-Anwendung montiert.

Ein Muster das passt - Kostenlos auf Ihren Schreibtisch - Test before invest

drylin T-Linearschlitten mit seitlicher Führung und montiertem Profil.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung