Zuverlässig bei extremer Hitze und Schmutz: Linearführungen im Dental-Gießgerät

drylin W-Linearführungen für wartungsfreien und langlebigen Schließmechanismus

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Linearführungen für den Öffnungs- und Schließmechanismus des Druckkessels
  • Anforderungen: Es wurde ein langlebiges und zuverlässiges Produkt benötigt, dem hohe Temperaturen und ein hohes Schmutzaufkommen in der Anwendung nichts anhaben können.
  • Branche: Medizintechnik
  • Erfolg für den Kunden: Die eingesetzten drylin W-Linearführungen sind zu 100% schmierfrei, so dass die Lagerstellen sich nicht mit Schmutz zusetzen. Die damit einhergehenden Funktionseinbußen und der Wartungsaufwand fallen damit weg. Die Lager haben einen leisen Lauf und arbeiten unter Schmutz, Feuchtigkeit den hohen Umgebungstemperaturen einwandfrei.
Laborgerät mit rotierender Trommel und Bedienfeld zur Materialprüfung.

Problem

Lösung

drylin W-Linearführungen

drylin W Linearführung mit Laufwagen und Schiene.
  • Größte Flexibilität durch hohe Material- und Formenvielfalt
  • Über 50 verschiedenen Ausführungen von Profilschlitten und Lineargehäusen

Whitepaper zum Download

Whitepaper zu drylin Gleitlagern und Linearführungen mit Pfeil auf zwei Dokumentseiten.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung