Schmier- und wartungsfreie Bauteile für die Bewegung in Laborgeräten

Pipettierroboter und Bioreaktor für Laborautomation mit orangefarbenen Motion Plastics.

Unsere Top-Seller für labortechnisches Equipment

Robotertestsystem für medizinische Laborgeräte mit Fraunhofer IPA-Testzeichen.

Maximale Reinraumtauglichkeit

  • Extrem leiser Lauf: max. 38dB(A)
  • IPA Klasse 1: fast kein Verschleiss und Abrieb
  • Schneller, leichter Zugriff auf Leitungen durch Reissverschlussprinzip
  • Gute Stabilität durch ineinander greifende Glieder
Medizinisches Energiekettensystem für Laborgeräte mit geführten Kabeln.

Leitungsschutz für kleinste Bauräume

  • Kleinste Biegeradien für weniger benötigten Bauraum
  • Einfach zu befüllen, geringer Montageaufwand
  • Günstiger als vollgeschlossene Ketten
CF98.PLUS Kabel für medizinische Laborgeräte in einer automatisierten Anlage.

100 Mio. Doppelhübe garantiert

  • Für höchste Beanspruchung und besonders kleine Radien bis zu 3 x d
  • Besonders für kurze, sehr schnelle Anwendungen
  • 4 Jahre Garantie
Readychain für medizinische Laborgeräte mit bewegter Energieführung an einem automatisierten Handlingsystem.

75 % weniger Montagezeit

  • Energiekette mit Leitungen und Steckern aus einer Hand
  • Reduzierte Fehlerquellen durch umfangreiche Kontrolle
  • 4 Jahre Garantie
Drylin-W Führungssystem für medizinische Laborgeräte mit Wagen und Schiene in einer Anwendung.

100 % schmierfreier Baukasten

  • Höchste Flexibilität durch Einzel-, Doppel- und Kurvenschienen
  • Über 50 verschiedene laufruhige Schlitten mit schmierfreien Gleitelementen
  • Superkompakt z.B. Doppelschiene WS-06-20
Medizinisches Miniatur-Achssystem mit Linearführungen und Antriebseinheit für Laborgeräte.

Superkompakt: 28 x 22 cm

  • Komplettmodul mit Motor oder Wunschantrieb
  • 3 Schlittentypen (Basic/Einstellbar/Preload) mit und ohne verstärkte Spindellagerung
  • Sehr leichter Aufbau
Dryspin-Spindel mit Mutter für medizinische Laborgeräte.

Reduziertes Axialspiel

  • Schmierfreie Gewindetechnik mit hohen Wirkungsgraden bis zu 82 %
  • Optimal für präzise Positionierbewegungen: Zero-Backlash-Gewindemutter für ein lebenslanges minimales Axial-Umkehrspiel
Medizinisches Lager und Zahnkranz für Laborgeräte.

Leise Rotation ohne Schmierung

  • Leiser und sauberer Lauf dank Kunststoff-Gleitelementen statt Metallkugeln
  • Modulares Baukastensystem
  • Verschiedene Aussen- und Innenverzahnungen
  • Für kleine Bauräume: PRT-04 Micro mit 60 mm Durchmesser
Bioreaktor mit Keramik-Kugellager und Anschlussleitungen.

Bis zu 65-mal langlebiger

  • Temperatur-, chemikalien- und korrosionsbeständig
  • Bis zu 65-fach höhere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-PEEK-Kugellagern
Igus Gleitlager für Mikroskope und medizinische Laborgeräte neben einer Lagerdarstellung.

Reibungsloser Lauf ohne Schmierung und PTFE

  • PTFE-freie Variante unseres bewährten Top-Sellers in der Medizintechnik
  • Niedrigste Reibwerte im Trockenlauf
  • Sehr geringe Stick-Slip-Neigung
  • Schimmelpilzbeständig nach DIN EN ISO 846
3D-gedrucktes Zahnrad mit Pulverhaufen.

Bis zu 50-mal langlebiger als herkömmliche Materialien

  • Abriebfeste Filamente, Pulver und Kunstharze
  • Individuelle Bauteile im 3D-Druckservice in nur 1-3 Tagen versandfertig
  • Ganz einfach 3D-Modell hochladen und online bestellen
3D-Druck

Portalroboter

  • Plug-and-play Steuerungshardware inklusive kostenloser Software
  • Standard-Portalroboter oder nach individuellem Maß
  • Kurze Lieferzeiten

Preiswerte Automationslösungen mit schnellem ROI

Portalroboter für Laborautomation mit Steuerungsschrank und Not-Aus-Schalter.
  • Mit Hub-Schwenk-Einheit und Integration
  • 0,2 mm Genauigkeit für zuverlässige Ergebnisse
  • Kostenlose Software erleichtert Installation und Programmierung
  • Kompakte Masse: 500 x 150 mm 
Pipettierroboter für medizinische Proben auf einer Arbeitsfläche.
  • Kompakter Linearroboter für Laboranwendung mit zwei unabhängigen Z-Achsen
  • Angesteuert über preiswerte D7-Motorsteuerkarten
  • Inkl. Energieketten

Erfolgreiche Anwendungen in der Labortechnik

Automatisierte Abfüllanlage mit Förderstrecke, Behältern und Bedienpanel.

Saubere Bewegung in Abfüllanlage

Kunststoffzahnradd an einer Metallbaugruppe in einer Maschine.

Präzision im Blutuntersuchungsgerät

Medizinische Anwendungen mit igus Komponenten in einer Collage aus Robotik, Greifsystemen und Laboranlagen.

… und weitere Erfolgsgeschichten

Weitere Informationen

Reinraum-Produkte

Cleanroom-Produkte mit Bauteilen, Kabeln und einer Anlage in einer Reinraumumgebung.

Sonderteile

iglidur-Gleitlager in einer Endlosschleife angeordnet.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung