Produkte für medizinisches Mobiliar

Modulare Tragarme und ein Rollwagen für medizinische Geräte am Krankenhausbett.

Unsere Top-Seller für medizinisches Mobiliar und Ausstattungen von Behandlungsräumen

Krankenhausbett-Rollen und igubal Gelenkköpfe für medizinische Möbel.

Bis zu 40 % Kostenersparnis

  • Bis zu 40 % günstiger und 80 % leichter als metallische Varianten
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern und Kantenbelastungen
iglidur Q2LW Lager für medizinische Möbel und OP-Monitore.

Kostengünstig bis 80 MPa

  • Hohe Tragfähigkeit und gute Abriebfestigkeit bei hohen Belastungen
  • Kostengünstig und nachhaltig durch Verwendung bereits verarbeiteter Materialien
Medizinischer Hocker mit iglidur JPF Gleitlager für hygienische Anwendungen.

PTFE-frei und PFAS-getestet

  • PTFE-freie und auf schädliche PFAS geprüfte Variante des bewährten Leichtlauf-Werkstoffs mit gleichen oder besseren tribologischen Eigenschaften
  • Sehr geringe Stick-Slip-Neigung
Schwenkarme und PRT-Drehkranzlager für medizinische Möbel.

Leise Rotation ohne Schmierung

  • Leiser und sauberer Lauf dank Kunststoff-Gleitelementen statt Metallkugeln
  • Kundenindividuell anpassbar
  • Für kleine Bauräume: PRT-04 Micro mit 60 mm Durchmesser
E2.1-Energiekette an einem Patiententisch für medizinische Anwendungen.

Kleinste Biegeradien ab 28 mm

  • Leitungsfreundlich durch glatte Innenkonturen
  • Einfaches Öffnen in nur 2 Sekunden
  • 10 % stabiler und 30 % günstiger als Vorgängerserie E2/000
Medizinische Leuchte mit CFLG.LB-Faseroptikkabel.

Sichere Datenübertragung bis 5xd

  • Hochwertiges Material für höchste Beanspruchung bei 5-7,5 x d
  • Höchste EMV-Sicherheit mit glastechnisch hohen
  • Übertragungsqualitäten
  • In Wunschlänge: zentimetergenau

Erfolgreiche Anwendungen in medizinischem Mobiliar

Chirurgielampe mit mehreren LED-Modulen und Gelenkarm.

Leicht verstellbare OP-Leuchte

Bildschirm an verstellbarer igus-Gleitlager-Halterung für eine TV-Positionierung.

Wartungsfreie Monitor-Schwenkarme

Medizinische Geräte und Robotik-Anwendungen in einer Collage.

Weitere Erfolgsgeschichten

Weitere Informationen

Dentalgeräte mit Behandlungseinheit, Röntgengerät und Fräsmaschine für den Medizinbereich.

Komponenten für Dentalgeräte

Cleanroom-Produkte mit Bauteilen, Kabeln und einer Anlage in einer Reinraumumgebung.

Reinraum-Produkte

iglidur-Gleitlager in einer Endlosschleife angeordnet.

Sonderteile

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung