Change Language :
Die Schwerlast-Drehkrane der CAL-Serie von Liebherr werden auf so genannten Errichterschiffen eingesetzt, die Offshore-Windkraftanlagen montieren. Sie können bis zu 1500 Tonnen schwere Bauteile heben. Für die Energieübertragung durch den Drehkranz sorgt ein innovatives Konzept, bei dem zwei Energieketten miteinander verbunden sind und einen Schwenkbereich des Auslegers von bis zu 900 Grad ermöglichen.
Die „Innovation“ wurde im August 2012 in Dienst gestellt und bewährte sich sofort bei der Errichtung des Windparks „Global Tech I“ in der Nordsee, rund 40 Kilometer nördlich von Juist. Dort wurden 80 Anlagen mit einer Leistung von je 5 MW errichtet. Liebherr hat auf der Basis des ersten „Crane around the leg“ eine komplette Baureihe mit der Bezeichnung CAL entwickelt. Inzwischen ist mit der „Vida“ bereits ein zweites Errichterschiff im Einsatz, bei dem der Kran um das Hubbein herum konstruiert wurde. Mit dem von igus-Engineering entwickelten Energiekettensystem wird die Voraussetzung dafür geschaffen, dass Energie und Signale zuverlässig und beweglich dem Ausleger des Schwerlastkrans zugeführt werden – nach dem Prinzip „Energy around the leg“.
Video-Beratung per Microsoft Teams:
Buchen Sie Ihren Termin für eine Video-Beratung per MS Teams hier.
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr
Persönlich:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr