Anwendungsbeispiel mit igus Führungssystem an einer Maschine.

Windelproduktionsanlage

365 Tage schmierfreier Dauerbetrieb dank drylin Linearachsen

Trocken laufende Linearsysteme in Windelproduktionsanlagen

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Schmierfreie drylin-Set Easy Tube, RJUM-Lineargleitlager, Spindellineareinheiten, Hybridlager aus dem drylin W-Programm
  • Anforderungen: Hohe Belastung der Lineartechnik durch häufige Umrüstungen bei nahezu 365 Tagen im Jahr Dauerbetrieb, hoher Schmutz- und Staubanfall, Verschmutzungen durch Reibeffekte
  • Branche: Textilindustrie
  • Erfolg für den Kunden: Zum schnellen und zuverlässigen Umrüsten kommen heute drylin-Linearlager zum Einsatz. In verschiedensten Varianten und an den unterschiedlichsten Stellen in der Anlage sind sie schmier- und wartungsfrei, unempfindlich gegen Staub und Schmutz, korrosionsfrei, langlebig, leise und leicht.
Einstellmechanismus an einer Maschinenführung mit orangefarbenem Stellknopf und Klemmhebel.

Problem

Lösung

Die Standzeiten sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Ohne einen exorbitanten Investitionsbedarf haben wir die Anlagen an die ständig steigenden Anforderungen angepasst. Die wartungs- und schmiermittelfreien Linearprodukte sind ein wesentlicher Punkt, der uns diese Flexbilität ermöglicht hat.

Thomas Heege

Leiter Technik bei der ONTEX MAYEN GmbH

Weitere Anwendungsbeispiele

Spezial Messaufbau mit Spindelachse, Motor & Steuerung

Roboteranlage für eine Kunstanwendung auf einem Arbeitstisch.

3D-Drucker für Beton l Schmierfreie Lösung in staubiger Umgebung

3D-Drucker baut eine große geschwungene Wand auf einer Baustelle im Freien.

Elektrische Antriebstechnik in automatisiertem Positioniersystem

Kommissionierstation von igus in einer Messe- oder Ausstellungsumgebung.

Linearachse für präzise, spielfreie Biegeprüfvorrichtung für Schweißnähte

drylin W-Führung mit zwei Metallhalterungen in einer Maschine.

Schmierfreie Linearachse für automatisierten Cocktail-Mixer

E-Chains für eine Bartheke mit Flaschenausgabe und Kabelführung unter der Theke.
Warenkorb-Symbol neben zwei Linearmodulen.

Antriebstechnik Online Shop

Antriebstechnik Konfigurator

Whitepaper zu drylin E: Zahnriennantrieb oder Spindelantrieb für Linearmodule.

Whitepaper herunterladen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung