Wartungsfreie Entkeimungsmaschine

Schmierfreie Lineartechnik und Polymer-Rundtischlager in Entkeimungsmaschinen

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: drylin W-Profilschienenführungen, drylin R-Linearwellen, Polymer-Rundtischlager, xiros Kunststoff-Kugellager
  • Anforderungen: Die Lager arbeiten wie die Maschine an fünf Tagen in der Woche und müssen dabei eine hohe Lebensdauer haben. Sie müssen unter Einsatz von aggressiven Chemikalien zuverlässig funktionieren und besonders leichtgewichtig sein.
  • Branche: Verpackungsindustrie
  • Erfolg für den Kunden: Die schmierfreien Lager aus Kunststoff garantieren durch geringe Verschleiß- und Reibwerte eine lange Lebensdauer. Sie sind unter anderem leicht, korrosionsbeständig und ihr Spiel ist einstellbar.
Industrieroboter mit linearer Achse in einer Testumgebung.

Problem

Lösung

Industrieroboter mit Kabeln an einer Schiene.
Linearführung mit Schlitten an einer Maschine.
Präzisionsbauteile einer Maschinenachse mit Sensor und Kupplung.
Metallflasche zwischen grünen Förder- oder Führungselementen in einer Produktionsanlage.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

André Kirchhofer
André Kirchhofer

Teamleiter Innendienst Linear- und Lagertechnik / Produktmanager Low Cost Automation

+41 62 388 97 82E-Mail schreiben

Beratung