Zahnriemenachse für ausfallfreien Produkttransport in Verpackungsanlage

4800 Stunden ohne Zwischenfall: drylin ZWL-Linearführung garantiert zuverlässigen Betrieb

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: drylin ZLW-Zahnriemenachse und iglidur J-Gleitlager
  • Anforderungen: Es brauchte ein zuverlässiges, leichtes, kompaktes und schmiermittelfreies System, das bei geringem Verschleiß auch eine hohe Zyklenzahl über lange Zeiträume unterstützt. Die Lösung soll einen geringen Wartungsaufwand ermöglichen und auch kostengünstig sein. Daneben muss sie resistent gegenüber dem Paraffin in der Anlage sein.
  • Branche: Verpackungstechnik
  • Erfolg für den Kunden: Die langlebigen drylin ZLW-Zahnriemenachsen arbeiten präzise, leichtgängig und vibrationsfrei. Nach mehr als 4800 Stunden ist noch kein Ausfall aufgetreten.
Verpackungsanlage mit Förderband und Kartons in einer Industriehalle.

Problem

Lösung

SRC-Portal mit igus Komponenten in einer Automatisierungsanlage.
igus Energiekette an einer Linearführung mit Kabeln und Metallelementen.
Linearführung und Kabelkanal an einer Maschinenkonstruktion.
Linearachse positioniert einen Karton mit Greifer über einem Förderband.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

André Kirchhofer
André Kirchhofer

Teamleiter Innendienst Linear- und Lagertechnik / Produktmanager Low Cost Automation

+41 62 388 97 82E-Mail schreiben

Beratung