Öffnungssteg und Innenaufteilung für die Serie E6.1 6 & E6

Neuer Öffnungssteg

Tech up triangle

Technik verbessern

Cost down triangle

Kosten senken

Proof square

Beweise

Sustainability circle

Nachhaltigkeit

Lieferprogramm:

Art.-Nr.Passend für:Breite
2105.BBB.CR1Öffnugssteg passend für Serie E6.29 / E61.29 / E6.35 / E61.35030 - 140 mm
225.BBB.CR1Öffnugssteg passend für Serie E6.40 / E61.40 / E6.52 / E61.52040 - 300 mm
Lieferzeiten

Neue Innenaufteilung

Innenaufteilung für die Serie E6

Lieferprogramm:

Art.-Nr.Passend fürBreite BBB
E6.29.1.CR1Trennsteg passend für Serie E6.29 / E61.29-
E6.35.1.CR1Trennsteg passend für Serie E6.29 / E61.35-
E6.40.1.CR1Trennsteg passend für Serie E6.29 / E61.40-
E6.52.1.CR1Trennsteg passend für Serie E6.29 / E61.52-
2300.BBB.CR1Fachboden passend für alle Serien E6.20 - 52030 - 300 mm

Passende Produkte

Serie E6

Serie E6

Serie E6.1

Serie E6.1

Serie C6

NEU: Serie C6

Weitere Informationen

Energieketten für den Reinraum

Andere Energieketten

Reinraum

Weitere Reinraum-Produkte

Reinraum-Testlabor

Reinraum-Testlabor

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

Produktmanager e-kettensysteme®

+41 62 388 97 85E-Mail schreiben

Beratung