Change Language :
Serie: E4.112.32.350.0.ESD
Länge [mm]: 21670
Verfahrweg [mm]: 40000
Zusatzlast [kg/m]: 25,54
Geschwindigkeit [m/s]: 1
Beschleunigung [m/s2]: 2
Temperatur [°C]: RTDauer: 10 Tage
Weitere Informationen

Video-Beratung per Microsoft Teams:
Buchen Sie Ihren Termin für eine Video-Beratung per MS Teams hier.
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr
Persönlich:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr