Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
direkt online bestellen
Profitieren Sie von diesen Vorteilen:
► Transparente Sofortkalkulation ✔️
► Automatisierte Machbarkeit und Toleranzchecks ✔️
► Bauteile versandfertig ab 3 Tagen ✔️
► Lebensdauer berechenbar ✔️
✓ Für die Allgemeintoleranzen der Teile hinsichtlich Länge, Form und Lage gilt ISO 2768-m/K
✓ Für abweichende Sondertoleranzen (bei Längenmaßen) und für Passungen müssen folgende minimale Toleranzbreiten (siehe DIN ISO 286) berücksichtigt werden:
✓ Löcher und Bohrungen können als metrisches ISO-Gewinde (M) konfiguriert werden
✓ Die Oberflächenrauheit entspricht den typischen, erwartbaren Qualitäten geschlichteter Oberflächen (minimal erwartbar: Ra = 2-3 µm)
Diese Standards sind zu Ihrem Vorteil: Wir können die Preise automatisch kalkulieren und Ihre Bestellung kann zügiger bearbeitet werden. Sie sparen wertvolle Zeit.
Anforderungen außerhalb unserer Fertigungsstandards sind möglich, sofern eine vorherige Fertigbarkeitsprüfung dies bestätigt. Der vom Tool automatisch kalkulierte Preis wird dann, nach der individuellen Prüfung, gegebenenfalls angepasst.
Eine Vielzahl verschiedener iglidur®-Hochleistungspolymere steht Ihnen zur Verfügung. So findet sich für fast jede Anwendung, von Hochtemperatur bis Meerwasser, von Lebensmittel bis Automotive, das optimale iglidur®-Material. Für die Werkstoffauswahl stehen Ihnen verschiedene Online-Tools sowie unsere Experten gerne zur Verfügung.
Falls es mal schneller gehen muss: Wählen Sie unsere Express-Option und Ihre Bauteile sind versandfertig ab 3 Tagen.
Sie erhalten maßhaltige Bauteile mit eng tolerierten Maßen und Passungen. Enge Toleranzbreiten (bis Toleranzgrad 9 gem. DIN ISO 286) sind meistens machbar. Toleranzbreiten von 0,05 mm sind daher kein Problem.
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.