Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Sistemi per catene portacavi anziché bobine motore

Sulle corse lunghe, risparmiate con i sistemi per catene portacavi

Per corse lunghe, p. es. nel settore della movimentazione rinfuse, su gru e carroponti, vengono spesso utilizzati degli avvolgicavi (motorizzati o non), il cui montaggio è relativamente semplice anche senza canale di guida.
In alternativa a questi sistemi, igus - azienda specializzata nella produzione di componenti in polimeri ad alte prestazioni - propone sistemi per catene portacavi completi, particolarmente vantaggiosi per le corse lunghe.
 

White paper: catene portacavi vs. avvolgicavi

Vantaggi e svantaggi di due sistemi di alimentazione di energia industriali

Ogni volta che i progettisti devono guidare tubi, cavi di potenza e di trasmissione dati in applicazioni in movimento con lunghe corse (più di 100 metri), sorge il problema di quale sistema di alimentazione di energia sia il più efficiente, soprattutto considerando fattori quali affidabilità, manutenibilità e sicurezza futura. Un avvolgicavo? O una catena portacavi? Qui si illustrano i vantaggi e gli svantaggi dei due sistemi.
Scarica ora il white paper

Qual è la differenza tra le bobine motorizzate e i sistemi per catene portacavi?

Sistemi per catene portacavi

Sistemi per catene portacavi
  • Ampia selezione di prodotti
  • Molti tipi di movimento possibili
  • Requisiti elevati riguardo alla durata d'esercizio con carichi dinamici notevoli
  • Alimentazione di energia pronta da installare
  • Prodotti innovativi velocissimi da assemblare
  • Energia, dati e sostanze guidati in sicurezza in un unico sistema
  • Corse fino a 1.000 m 
  • Strumenti online per calcolare la durata d'esercizio

Bobine motorizzate

Bobine motorizzate
  • Anello collettore e motore per la trasmissione di energia
  • Economica per corse semplici e brevi
  • Trasporto e assemblaggio semplici
  • Facile da spostare
  • Diametro della bobina fino a 8 m

Perché i sistemi per catene portacavi sono migliori per le corse lunghe?

Non richiedono un anello collettore

I sistemi per catene portacavi non prevedono un anello collettore, pertanto consentono di trasmettere mezzi quali aria, acqua e olio senza interruzioni.

Motore / Sistema di controllo

I sistemi per catene portacavi non necessitano di un proprio azionamento, vengono semplicemente collegati alla parte mobile del sistema, che li trasporta.

Tutto in un sistema

Vari cavi e tubi per energia, dati e mezzi possono essere gestiti in sicurezza con un unico sistema e sostituiti individualmente o integrati se necessario.

Dimensioni compatte

In base alla corsa/lunghezza del cavo, il diametro di un avvolgicavo può raggiungere 8 metri. Inoltre, è necessario dello spazio per il motore e il corpo dell'anello collettore. Nei sistemi per catene portacavi, indipendentemente dalla corsa, serve un solo braccio mobile sulla gru, integrato nello spazio di installazione della gru, e lo spazio di installazione per il canale della catena a terra.

Dinamicità

Una bobina motorizzata può muoversi a una velocità di circa 300 m/min. Per i primi metri l'andatura deve essere ridotta per garantire un rotolamento sicuro. In caso di alimentazione al centro ciò significa che il sistema deve essere frenato e accelerato a metà corsa. Con un sistema per catene portacavi sono possibili velocità di corsa fino a 600 m/min., assolutamente senza restrizioni in termini di carico o velocità di avviamento.

Lunghezza cavo

In caso di alimentazione al centro, è necessario calcolare metà della corsa più una riserva di 20 m come lunghezza del cavo per le bobine motorizzate. Anche nei sistemi per catene portacavi si deve considerare metà della corsa, aggiungendo però solo due metri, necessari per il raggio della catena. Con velocità di corsa maggiori (oltre 60 m/min), tuttavia, per le bobine motore si consiglia l'alimentazione a un'estremità. In questo modo la lunghezza del cavo raggiunge la lunghezza totale della corsa più una riserva di 20 m.

Esempi dal mondo reale

Centrale a carbone

Centrale a carbone

Applicazione da record funzionante per 10 anni, affidabile al 100%

In una centrale a lignite in Repubblica Ceca vengono impiegate catene portacavi a rotolamento di igus. La corsa è di 615 m ed è in funzione da 10 anni senza guasti.

Gru

Gru

Trasmissione efficiente di energia e dati nella costruzione di gru

I sistemi per catene portacavi assemblati vengono impiegati per la costruzione di gru e fanno risparmiare molto tempo durante l'installazione, eliminando gran parte degli errori di assemblaggio. Pertanto con i sistemi per catene portacavi si evitano costosi guasti e tempi di fermo.

Come trovo il sistema per catene portacavi adatto?

La selezione di sistemi per catene portacavi è molto vasta. Per trovare la soluzione adeguata per la tua applicazione,
ti chiediamo di compilare il modulo con alcune informazioni di base. Quindi verrai consigliato da uno dei nostri esperti.
Compila qui!

Dai componenti singoli ai sistemi completi

Sistema P4.1

Sistema P4.1

Corse di oltre 1.000 m e manutenzione predittiva

Cavo motore CFCRANE

Cavo motore CFCRANE

Per voltaggi e output massimi

Soluzione di sistema pronta da installare

Soluzione di sistema pronta da installare readychain

Tutto in un unico sistema e risparmio del 95% sul tempo di assemblaggio


Altre informazioni

Corse lunghe

Corse lunghe

La lunghezza della corsa può raggiungere 1.000 m e oltre.
Progettazioni e soluzioni speciali

Progettazioni e soluzioni speciali

Dal primo abbozzo all'installazione e messa in funzione in loco.
Servizio di installazione

Servizio di installazione

Costo fisso prevedibile per assemblaggio, manutenzione o controllo di sistemi di alimentazione di energia sul vostro sistema.


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH