UL Listed
Das Prüfzeichen für die USA und Kanada
Das UL Listed Prüfzeichen ist wohl das am häufigsten verwendete von allen. UL entwickelt und veröffentlicht Sicherheitsnormen. Auf deren Basis werden Proben der entsprechenden Produkte geprüft und die Ergebnisse mit den zu erfüllenden Sicherheitsanforderungen abgeglichen. Die mit „UL listed“ gekennzeichneten Produkte wurden entsprechend geprüft und für den Verbraucher freigegeben.

Man findet das UL Prüfzeichen auf vielen Gegenständen des täglichen Lebens: Computern, Heizungen, Rauchmeldern, Feuerlöschern, Rettungswesten und vielen mehr.
Produkte mit „UL Listing“ entsprechen einem finalen Produkt (Endprodukt) oder einer Komponente für Feldinstallationen. Diese Produkte sind entsprechend geprüft worden und können unter Berücksichtigung der zutreffenden lokalen Installationsrichtlinien, z. B. ANSI/NFPA 70, „National Electrical Code“ (NEC), installiert werden.

Für unsere chainflex Leitungen bedeutet das Folgendes:
Auch ein Teil unserer chainflex Leitungen ist UL listet und gibt unserem Kunden damit die Möglichkeit auch in anderen Bereichen der Maschine genutzt zu werden, ohne dass er sich Gedanken über den Verlegebereich Kette oder Kabelpritsche machen zu müssen.
Am Beispiel eines Haushaltsgerät z.B. einer Waschmaschine, wird dieser Vorteil greifbarer. Alle Bauteile in einer Maschine haben unterschiedliche UL Normen, die Sie erfüllen müssen und der Käufer der Maschine müsste alle diese Normen prüfen und bewerten, damit er diese Maschine zugelassen in den USA betreiben darf. Das ist jedoch für den Kunden unmöglich und unrealistisch. Daher übernimmt der Hersteller der Maschine diese Arbeit und lässt das Gerät als Ganzes bei UL prüfen. Ist die gesamte Maschine geprüft und zertifiziert, dann bekommt die Maschine als gesamtes eine UL listed Kennzeichnung. Damit kann der Kunde die Maschine einstecken und loslegen. Bei der Leitung mit UL Listed verhält es sich ähnlich. Diese Leitung kann, im Gegenteil zu AWM Leitungen, in der Kette und außerhalb der Kette im Rahmen ihrer technischen Spezifikation eingesetzt werden. Es bedarf keiner Beachtung gesonderter Umhausung oder Abdeckungen.

In diesem Withepaper sind alle Informationen anschaulich aufbereitet und geben Ihnen einen guten Überblick über den Export nach Nordamerika
Beratung
Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Vertriebsleiter Innendienst / Mitglied der Geschäftsleitung
+41 62 388 97 75E-Mail schreibenBeratung
Video-Beratung per Microsoft Teams:
Buchen Sie Ihren Termin für eine Video-Beratung per MS Teams hier.
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr
Persönlich:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr