Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
L'essai de flexion standard montre bien la souplesse de l'e-skin soft. Elle se plie encore en présence de charges sous l'effet desquelles d'autres chaînes porte-câbles casseraient déjà.
Cet essai montre que les gaines annelées e-skin et les chaînes porte-câbles ultra plates e-skin flat pour salles blanches sont peu bruyantes. Comparée aux mêmes types de chaîne de concurrents, l'e-skin flat a un niveau sonore de 29 dB(A) seulement.
| Gaine annelée e-skin SK | Gaine annelée e-skin SKS | gaine annelée e-skin SKY | e-skin flat & CFCLEAN | Chaîne porte-câbles E6/E6.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Classe 1 en vertu de EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Modularité | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Composants tous échangeables séparément | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Echange rapide du remplissage, ouverture possible | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Livraison rapide | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Entretien simple | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Sur stock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Raccourcissement selon les besoins | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elargissement selon les besoins | X | X | X | ✔ | ✔ |
| Productivité élevée | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Pas de quantité minimum de commande | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Solution économique | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Utilisation possible en autoportance | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Pour un dynamisme élevé | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Encombrement réduit | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Charge supplémentaire | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| 36 mois de garantie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Respect des ressources | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Un seul fournisseur (chaîne, câbles, connectique) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Produits aussi disponibles séparément | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Faible niveau sonore et peu de vibrations | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Calcul de la durée de vie en ligne | X | X | X | X | ✔ |
| Configurateur de divisions internes en ligne | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ |
| Convient à | Fabrication électrique Industries 3C Distributeur Découpe du verre Secteur des semi-conducteurs Production de FPD Microélectronique AOI | Fabrication électrique Industries 3C Distributeur Découpe du verre Secteur des semi-conducteurs Production de FPD Microélectronique AOI | Fabrication électrique Industries 3C Distributeur Découpe du verre Secteur des semi-conducteurs Production de FPD Microélectronique AOI | Fabrication électrique Industries 3C Collage Distributeurs Secteur des semi-conducteurs Production de FPD Technique médicale Microélectronique AOI | Fabrication électrique Secteur des semi-conducteurs Production de FPD Microélectronique Consoles de robots Conditionnement et emballage Tables traçantes Technique médicale |
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24