Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Vous êtes directement informé.e du fait que vos pièces tournées et fraisées sont possibles avec les critères indiqués sur votre plan technique ou si des modifications doivent être apportées.
C'est tout simple :
1. Charger le plan technique (.pdf, .jpg ou .png) 2. Obtenir les résultats de l'analyse et les suggestions de correction
Les polymères ont un comportement propre, spécifique, qui doit être pris en compte lors de l'usinage. Nos standards de fabrication garantissent un usinage adapté aux polymères de vos pièces tournées et fraisées.
Nous recommandons le respect des standards suivants (cf. illustration de droite) pour que les pièces puissent être fabriquées les plus rapidement possible.
Pour les longueurs, nous recommandons les tolérances générales en vertu de ISO 2768 (degré « moyen »), comme dans le tableau de gauche.
Les tolérances plus strictes s'en écartant sont possibles jusqu'à un certain degré ISO. Les tolérances minimales possibles ainsi que les tolérances recommandées sont indiquées dans le tableau de droite. (Des tolérances encore plus strictes seraient certes faisables pour la machine mais elles n'auraient pas le temps d'avoir la stabilité requise pour des pièces en polymère et n'ont donc techniquement aucun sens.)
Pour des pièces aux cotes souhaitées avec des tolérances et des ajustements stricts. Les largeurs aux tolérances strictes (jusqu'à 9 conformément à DIN ISO 286) sont généralement réalisables. Les tolérances de largeur de 0,05 mm ne posent donc aucun problème.