igus Qualität ist bestätigt. In Übereinstimmung mit den Standards ISO 9001 und IATF16949, deren Umsetzung regelmäßig geprüft und zertifiziert wird, betreibt igus seit Jahren ein ausgeprägtes Qualitätsmanagement. Unsere Qualitätspolitik orientiert sich an dem Ziel, die Bedürfnisse des Kunden herauszufinden und zu erfüllen, kompetenter Partner und zuverlässiger Lieferant zu sein. igus hat sich seit jeher verpflichtet, Produkte mit dem höchstmöglichen Qualitätsstandard zu fertigen und darüber hinaus innovative Lösungen zu entwickeln.
igus ist im Bereich Energieketten mit Leitungen und Konfektionierung sowie Kunststoff-Gleitlager nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.
igus ist im Bereich Energieketten mit Leitungen und Konfektionierung sowie Kunststoff-Gleitlager nach ISO/TS 16949 zertifiziert.
Wir sind nach ISO-Norm 14001, einer anerkannten Grundlage für Umweltmanagementsysteme, zertifiziert.
Die iglidur und igumid Werkstoffe sind in Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS) auf ihre Bestandteile geprüft.
Markenversprechen "igus 36-month chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year” von UL zertifiziert
chainflex Leitungen werden nach der Empfehlung des Vereins Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW) zur Vereinheitlichung von Komponenten, Schnittstellen und Verbindungssystemen gefertigt.
Zahlreichen igus Produkten wird die bestmögliche Klassifizierung ISO Klasse 1 durch das IPA Fraunhofer Institut bestätigt.
Sicherheit im Ex-Schutz und gegen elektrostatische Aufladung bietet der Werkstoff igumid ESD in Farbe Grau schon seit Juni 2002.
igus e-ketten und E-Rohre sind vom TÜV auf ihre Bauart geprüft.
igus e-kettensysteme sind überzeugend leise. Im akustischen Labor des TÜV und der igus GmbH wurden verschiedene Energieführungen verglichen.
chainflex Leitungen werden nach internationalen Normen gefertigt.
Alle igumid Werkstoffe bei e-ketten und E-Rohren haben eine UL-Materialzulassung.
Zulassung des Verbandes deutscher Elektrotechniker
Zulassung der Canadian Standard Association.
Zulassung der Commission Electrotechnique Internationale.
Bestätigte „Conformité Européenne“ (Europäische Konformität)
Die IHK Köln spricht uns als anerkanntem Ausbildungsbetrieb "herausragende Leistungen in der Berufsausbildung" zu.
Seit 1987 werden igus Produkte regelmäßig mit dem if Design Award ausgezeichnet.
Seit 2006 wurden igus Produkte mehrfach mit dem red dot design award ausgezeichnet.
Anwendungen mit hohen Taktzahlen, Geschwindigkeiten und Beschleunigungen bei anspruchsvollen Umgebungsbedingungen, erfordern besonders bei Energieketten und -Leitungen sowie Polymer-Gleitlagern und Linearsystemen erprobte und funktionssichere Systeme. igus testet ständig im eigenen Labor unter realen Bedingungen.
Testlabor für Energieketten
Testlabor für Leitungen
Testlabor für Gleitlager
Testlabor für Lineartechnik
Testlabor robolink