Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

Potete fidarvi della qualità igus®

La qualità igus è comprovata. Ai sensi degli standard ISO 9001 e IATF16949, la cui implementazione viene testata e certificata regolarmente, igus mette in pratica da molti anni un sistema caratteristico di gestione della qualità. La nostra politica della qualità si basa sull'obiettivo di identificare e soddisfare le esigenze dei clienti, e di essere un partner professionale e un fornitore affidabile. igus si impegna continuamente a realizzare prodotti secondo i più alti standard di qualità e a sviluppare soluzioni innovative.

Optical sorting system Sistema di smistamento ottico: monitoraggio al 100% di fino a 10 pezzi al secondo
Batch tests cables Permanent batch testing to ensure the quality level

Test certificates and quality seal


 

ISO 9001

DIN EN ISO 9001

igus® è certificata in conformità a DIN EN ISO 9001 nell'ambito delle catene portacavi con cavi e assemblaggio, nonché dei cuscinetti in tecnopolimero.

IATF 16949

IATF 16949

igus è certificata in conformità a ISO/TS 16949 nell'ambito delle catene portacavi con cavi e assemblaggio, nonché dei cuscinetti in tecnopolimero.

​​​​​​​ISO 14001 : 2015

Abbiamo ottenuto la certificazione ISO 14001, una norma riconosciuta per i sistemi di gestione ambientale. 
 

Logo RoHS

RoHS

I materiali iglidur e igumid sono stati testati per i loro componenti ai sensi di 2011/65/EU (RoHS).

UL verified

La promessa del marchio "igus 36 mesi di garanzia sui cavi chainflex e tool di calcolo della durata d'esercizio basato su 2 miliardi di cicli test all'anno" è stata verificata da UL

Logo DESINA

DESINA

I cavi chainflex vengono prodotti sulla base delle raccomandazioni della Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW = associazione tedesca del settore delle macchine utensili) al fine di standardizzare componenti, interfacce e sistemi di collegamento.

Logo IPA

Camera bianca IPA

Vari prodotti igus sono certificati con la miglior classificazione possibile, ISO Classe 1, da parte dell'IPA Fraunhofer Institute.

Icona ESD

Applicazioni ESD

Il materiale igumid ESD di colore grigio protegge contro le esplosioni e la formazione di cariche elettrostatiche da giugno 2002.

Logo TÜV Rheinland

Tipi di controlli TÜV

La struttura delle catene portacavi e delle catene chiuse e-tube igus è stata testata da TÜV.

Logo TÜV Rheinland

Prova di rumorosità TÜV

I sistemi per catene portacavi igus funzionano silenziosamente. Vari sistemi di alimentazione di energia sono stati messi a confronto nel laboratorio acustico di TÜV e presso igus GmbH.

Logo INTERBUS

Interbus

I cavi chainflex sono prodotti in base a standard internazionali.


Approvazioni:


 

Logo RU

Materiale con approvazione UL

Tutti i materiali igumid per catene portacavi e catene chiuse e-tube sono materiali con approvazione UL.

Logo VDE

VDE

Approvazione della "Verband Deutscher Elektrotechniker"

Logo CSA

CSA

Approvazione della Canadian Standards Association.

Logo CEI

CEI

Approvazione della Commissione elettrotecnica internazionale.

Logo CE

CE

Provvisto di marcatura CE


Premi e riconoscimenti


 

Logo IHK Colonia

Azienda di formazione riconosciuta

La Camera di Commercio e dell'Industria tedesca (IHK) di Colonia ci ha riconosciuto come azienda di formazione con "risultati eccellenti nella formazione professionale".

iF Design Award

iF Design Award

Dal 1987 i prodotti igus hanno ricevuto regolarmente il premio iF Design Award.

Logo Red Dot

Premio di design Red Dot

Dal 2006 i prodotti igus hanno ricevuto diverse volte il premio Red Dot.


Qualità dai laboratori di prova igus

Le applicazioni con una durata del ciclo elevata, ad alte velocità e accelerazioni e in condizioni ambientali sfavorevoli necessitano di test per garantire un funzionamento corretto. Questo vale soprattutto per catene portacavi e cavi, nonché per cuscinetti in tecnopolimero e sistemi lineari. igus effettua costantemente dei test nel suo laboratorio in condizioni reali.
 
Laboratorio di prova per catene portacavi
Laboratorio di prova per cavi
Laboratorio di prova per cuscinetti
Laboratorio di prova per la tecnologia lineare
Laboratorio di prova robolink


disclaimer