Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Monitoraggio affidabile delle condizioni dei cavi bus senza ulteriori conduttori di misura

Eliminate i fermi macchina (e relativi costi) causati da cavi bus in movimento ... con i.Sense CF.D

Il nuovo metodo di misurazione indipendente dal protocollo rileva le proprietà di trasmissione dati dei cavi durante il funzionamento utilizzando la tecnologia ad alta frequenza. Ciò elimina la necessità di ulteriori conduttori sacrificali. 

Se le caratteristiche di trasmissione iniziano a peggiorare, i cavi possono essere sostituiti in tempo utile. Il monitoraggio intelligente delle condizioni del cavo in movimento, compreso connettore, permette di prevenire un eventuale fermo dell'impianto. 
Prenotate un appuntamento per una presentazione virtuale del prodotto
Vantaggi delle nostre soluzioni smart plastics:
▲ Tech up
  • Monitoraggio intelligente di tutti i cavi compresi connettori
  • Estensione della durata d'esercizio
  • Integrazione nei programmi dell'Industria 4.0/IIoT
 
▼ Cost down
  • Risparmio di conduttori aggiuntivi per la misurazione
  • Il design compatto agevola il retrofit​
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie a segnalazioni e avvisi anticipati

Componenti del sistema i.Sense CF.D

Acquisire i dati - Valutare i dati - Visualizzare i dati

Sensori CF.D

Sensori

Il nuovo metodo di misurazione determina le caratteristiche di trasmissione dati dei cavi durante il funzionamento utilizzando la tecnologia ad alta frequenza. Questo significa che non sono più necessari conduttori sacrificali. Un adattatore passante viene collegato all'inizio e alla fine del cavo Ethernet da monitorare. Il design compatto degli adattatori permette la successiva installazione in qualsiasi momento. 
Maggiori informazioni
Unità di valutazione i.Cee

Modulo di valutazione

I dati dei sensori possono essere elaborati dal modulo i./Cee:plus durante il funzionamento. Se le proprietà di trasmissione iniziano a deteriorarsi, questo può essere immediatamente preso come indicatore per una tempestiva sostituzione del cavo. Il monitoraggio intelligente delle condizioni dell'intero cavo in movimento, compreso il connettore, permette di prevenire il fermo dell'impianto. 
Maggiori informazioni
i.Cee dashboard

Pannello

Il pannello di controllo permette di visualizzare la durata d'esercizio residua dei componenti dotati di tecnologia smart plastics. Lo stato del sistema per catene portacavi viene visualizzato in tempo reale, con un codice semaforico molto intuitivo. Ciò fornisce all'operatore un quadro chiaro dello stato complessivo del sistema, permettendogli di pianificare i successivi intervalli di manutenzione.
Maggiori informazioni

Come iniziare con i.Sense CF.D?

Configurazione e documentazione utile

Tutte le informazioni utili nel nuovo manuale i.Sense CFD: 
  • Installazione
  • Configurazione
  • Messa in funzione iniziale
  • Manutenzione
  • Gestione degli errori
Codice articolo trasmettitore: IS.CF.D.SU.ETHER01.T.01.0.BETA
Codice articolo ricevitore: IS.CF.D.SU.ETHER01.R.01.0.BETA
 

Industria 4.0: applicato con successo nella pratica

Applicazioni clienti con le smart plastics


Altre soluzioni smart per il monitoraggio di cavi

Il monitoraggio delle condizioni (i.Sense) con cavi chainflex non richiede alcun modulo aggiuntivo. Il sistema si può integrare e collegare in rete senza software aggiuntivo. In questi casi, i cavi hanno tre opzioni per il monitoraggio delle condizioni. 
  • Misurazione della forza di spinta/trazione del cavo (CF.P)
  • Misurazione della proprietà elettrica del cavo (CF.Q)
  • Misurazione della qualità di trasmissione (CF.D)

CF.P

CF.P
  • Monitoraggio delle condizioni (Condition monitoring)
  • misura le forze di spinta che agiscono sui cavi
  • In caso di variazione, il contatto si chiude e viene inviata una notifica alla macchina

CF.Q

CF.Q
  • Monitoraggio delle condizioni (Condition monitoring) 
  • Indica i cambiamenti nelle caratteristiche elettriche
  • In caso di guasto, invia informazioni di circuito aperto e segnale

Panoramica generale smart plastics

Panoramica del portfolio completo dei prodotti per l'Industria 4.0


Panoramica:
  • Monitoraggio della condizione (i.Sense)
  • Prodotti per il monitoraggio della condizione
  • Esempi applicativi di monitoraggio della condizione
  • Manutenzione predittiva (i.Cee)
  • Esempi applicativi di manutenzione predittiva
  • Come avviene il flusso di dati nel caso della manutenzione predittiva?
Scarica opuscolo

Come funziona la manutenzione predittiva preso igus?

Il collegamento intelligente di vari componenti singoli crea una solida base per i modelli di manutenzione predittiva. In igus il sistema di manutenzione predittiva si chiama i.Cee.

L'elemento centrale di questo sistema è il software i.Cee. Questo software, in combinazione con i sensori della catena portacavi, del cuscinetto o della slitta lineare, trasforma i nostri prodotti a magazzino in prodotti intelligenti. Questo aggiornamento permette di determinare la massima durata d'esercizio del prodotto igus, mentre il sistema i.Cee specifica il momento più indicato per la manutenzione. L'algoritmo calcola la durata d'esercizio residua e l'intervallo di manutenzione in base all'utilizzo effettivo. Il software che forniamo, più alcuni sensori e il nuovo modulo di comunicazione i.Cee:plus II trasformano i prodotti standard disponibili a magazzino in catene portacavi o cuscinetti intelligenti.

FAQ smart plastics

FAQ

Cosa sono le smart plastics igus®? Cos'è l'industria 4.0? Nel nostro blog potete trovare le risposte alle domande più frequenti dei nostri clienti:


i.Sense CF.D - gli aspetti più importanti in breve

Tech up

Tech up

  • Le proprietà della trasmissione vengono rilevate tramite sistemi di misurazione indipendenti dal protocollo​
  • Piccoli adattatori passanti sono inseriti nel cavo da monitorare ad entrambe le estremità
  • Modulo i.Cee:plus II connesso tramite USB per la manutenzione predittiva
  • Monitoraggio smart di tutti i cavi di movimento, compresi i connettori a innesto
     
Cost down

Cost down

  • Risparmio di conduttori aggiuntivi per la misura
  • Il design compatto agevola il retrofit in caso di sostituzione dei cavi
  • Indicatore per la sostituzione tempestiva dei cavi – evita fermi macchina imprevisti
     
Dal laboratorio

Dal laboratorio

  • Serie di test in corso nel più grande laboratorio di prove del settore  per sistemi dinamici di trasmissione dell'energia
  • Provatelo nella vostra applicazione: igus® offre campioni gratuiti nella fase di beta test
     
Sostenibilità

Sostenibilità

  • Non sono necessari conduttori aggiuntivi
  • Gli intervalli di manutenzione prevedibili permettono di risparmiare costose operazioni di emergenza
     

Pianificazione intelligente

Progettazione Chiedere il supporto di un esperto o una soluzione personalizzata.
Maggiori informazioni

Strumento di consulenza intelligente

strumento smart Con poche informazioni sull'applicazione, potrete fare la giusta scelta tra le soluzioni smart plastics. 
Maggiori informazioni

White paper smart plastics

Brochure smart Questo white paper presenta una panoramica di tutte le attività di igus relative all'Industria 4.0 e all'Internet of Things. 
Maggiori informazioni



I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH