Lagerprodukte, Förderrollen und Getriebe für die Palettier- und Fördertechnik

Verstellbare Seitenführungen

Gassenverstellungen

Rollenbahn / Rollenförderer

Rollenbahn und Rollenförderer

Förderband-Lagerung

Förderband-Lagerung

Messerkantenübergänge

Messerkantenübergänge

Überschübe

Überschübe

Speicher- und Puffersysteme

Speicher- und Puffersysteme

Antriebs- und Förderketten

Antriebs- und Förderketten

Hängefördersysteme

Hängefördersysteme

Verstellbare Seitenführung / Gassenverstellung

Verstellbare Seitenführung
LInearachse
  • Breites Sortiment an Lineartischen mit Spindel, Zahnriemen sowie optional mit Antrieb
  • Aus Kunststoff bis hin zu besonders biegesteifen Systemen aus Edelstahl
apiro
  • Getriebebaukasten für Automatisierungslösungen
  • Modular, einfach, kostengünstig
  • Für Gassenverstellungen, Pusher-Aufgaben, Rundtische, Drehachsen und mehr
Kegelzahnräder
apiro Kurvenverstellung

Gassenverstellungen mit apiro Getrieben

Modular, kostengünstig, individuell

Formatverstellung Produkte

Produkte für die Formatverstellung im Überblick

Rollenbahn, Rollen-Förderer

Lagerung Rollenbahn
Tragrollen xiros
  • Verschließarm bei hohen Laufleistungen
  • Rohr aus Aluminium, Edelstahl, Carbon oder PVC-Rohr
  • Großes Sortiment ab Lager verfügbar
Kugelrollen xiros
  • Hoch belastbare Kugelrollen für jede Anwendung
  • Gehäuse aus xirodur Werkstoff erlaubt schmier- und wartungsfreien Betrieb
Rollenbahn xiros
  • Breites Sortiment an Kugellagern für jede Anwendung
  • Dank speziellen Polymeren komplett ohne Schmierung und Wartung

Highlights

2-Komponenten-Kugellager

Zwei-Komponenten-Flüsterlager

Ableitfähige Tragrolle

Elektrostatisch ableitfähige Tragrolle

Whitepaper Förderrollen

Whitepaper

7 Tipps zur Auswahl der optimalen Förderrollen

Förderband-Lagerung

Förderband-Lagerung
2-Loch Flanschlager
  • Leichtgewichtig und kostengünstig
  • Hoch verschleißfest durch Einsatz von Kalotten aus iglidur Werkstoff
  • Gehäuse in verschiedenen Materialien
4-Loch-Flanschlager
  • Flanschlager mit Kunststoff- oder Gussgehäuse
  • Für hohe Belastungen
  • Kalotte aus schmier- und wartungsfreiem iglidur Werkstoff
Lagereinsätze
  • Wartungsfreie Lagereinsätze für metallische Steh-und Flanschlager
  • Auch FDA-konform oder komplett mit Gussgehäuse oder Low-Cost-Blechgehäuse
igubal H3-Lagereinsatz in Abfüllanlage von Chimay

Anwenderbericht

Förderband in Abfüllanlage: igubal ersetzt Metalllager

Messerkantenrollen

Messerkantenrollen
Messerkantenrollen
  • Für jede Anwendung das richtige Material
  • Egal ob für hohe Temperaturen, FDA- und EU/2011-konform oder hohe Geschwindigkeiten
Temperatur
  • Wodurch unterscheiden sich iglidur Messerkantenrollen von anderen Produkten?
  • Ihre Vorteile und Informationen zum Werkstoff iglidur auf einen Blick
Sondergeometrien Messerkantenrollen
  • Individuelle Bauteile im Spritzguss anfragen
  • Exakt auf Ihre Anwendung angepasst
  • Individuelle Beratung des Materials und Fertigungsprozesses
Messerkantenrollen bei der Krones AG

Anwenderbericht

iglidur Messerkantenrollen bei Krones

Überschübe

Überschübe TriboTape
Tribotape Gleitfolien
  • Besonders geringer Verschleiß
  • Verschiedene Materialien etwa für hohe Temperaturen oder nach FDA-Vorgaben
  • TriboTape Gleitfolien werden z.B. im Maschinenbau oder der Fördertechnik eingesetzt
  • Dank tribologisch optimierter Oberfläche kann die Reibung minimiert und der sichere Transport sichergestellt werden
Halbzeug Platten
  • Schmierfreie Halbzeug-Platten
  • Aus z.B. besonders verschleißfestem oder FDA-konformem Material
TriboTape in Abfüllanlage
Anwenderbericht

TriboTape in medizinischer Abfüllanlage

Speicher- und Puffersysteme

Speicher- und Puffersysteme
Lineartisch mit Zahnriemenachse
  • Für Positionier- und Verstellaufgaben
  • Geringer Massenträgheit schafft hohe Effizienz
  • Schmiermittelfreie Führung
TriboTape Gleitfolien
  • Besonders geringer Verschleiß
  • Verschiedene Materialien etwa für hohe Temperaturen oder nach FDA-Vorgaben
Puffertisch medizinische Abfüllanlage

Produkte für die Formatverstellung im Überblick

Formatverstellung Produkte

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung