Antriebstechnik ab 24h versandfertig!

Linienantriebe, Gewinde, Zahnstange und Zahnriemen ab Lager lieferbar.

Die Produktpalette der Antriebstechnik auf einen Blick

Drei lineare Antriebe für die Drive Technology im Picture Configurator.

Linearachsen

  • Mit Spindel-, Zahnriemen oder Zahnstange
  • Für manuelle und elektrische Verstellungen
  • Ab 24h versandfertig
DMX-Aktuatoren in verschiedenen Baugrößen mit Frontansichten auf grauem Hintergrund.

Elektromotoren

  • Schritt-, DC- oder EC-Motoren
  • Verschiedene NEMA-Baugrößen
  • Ab 24h versandfertig
dryve D1 und D2 Steuerung mit Anschlüssen und Leiterplatte.

Motorsteuerungen

  • Kompatibel zu Industriesteuerungen
  • Für alle drylin® Linearachsen
  • Ab 24h versandfertig

Blitzschnell konfiguriert: Linearachsen und Elektromotoren

ddx-Antriebstechnik-Konfigurator auf Laptop mit dargestellten Komponenten für die Antriebstechnik.

Antriebstechnik Konfigurator

Motoren und ein Laptop mit igus Auswahlhilfe für Elektromotoren.

Elektromotor Produktfinder

Unsere Highlights der Antriebstechnik

Frisches Obst und Gemüse in Wasser mit FDA-Label.

FDA-konforme Linearachsen

  • Speziell für den Lebensmittelbereich
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011
  • Temperatur- und Korrosionsbeständig
drylin EGW Linearführung an einer modularen Linearachse für lange Wege.

Endless gear Linearmodul

  • Fast unendlich erweiterbares Linearmodul
  • Einbaufertig lieferbar mit Motor und Steuerung
  • Mehrere Linearschlitten möglich

Service Leistungen

Fußschale im Etui mit Lupe hervorgehoben.

Kostenloses Muster

Whitepaper zu drylin E: Zahnriennantrieb oder Spindelantrieb für Linearmodule.

Whitepaper anfordern

Banner mit Fragen-Icon und Porträt eines Mannes.

Kostenloser Support

Vorteile der drylin® Antriebstechnik

Schmier- und wartungsfrei

Leise

Kostengünstig

Nachhaltig

Temperaturbeständig

Individualisierbar & anschlussfertig

Anwendungsbeispiele der Antriebstechnik

Spezial Messaufbau mit Spindelachsen

Roboteranlage für eine Kunstanwendung auf einem Arbeitstisch.

3D-Drucker für Beton l Schmierfreie Lösung in staubiger Umgebung

3D-Drucker baut eine große geschwungene Wand auf einer Baustelle im Freien.

Elektrische Antriebstechnik in automatisiertem Positioniersystem

Kommissionierstation von igus in einer Messe- oder Ausstellungsumgebung.

Weitere Anwendungsbeispiele

Gleitlager in Industrieanwendungen für Baumaschinen, Windräder und Produktionsanlagen.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

André Kirchhofer
André Kirchhofer

Teamleiter Innendienst Linear- und Lagertechnik / Produktmanager Low Cost Automation

+41 62 388 97 82E-Mail schreiben

Beratung