Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

drylin® SHTS - der Schnelle

Besondere Eigenschaften

Steigung 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100

Steilgewindespindel

High-Speed-Lösung

wartungsfreier Trockenlauf

 
Zu diesen Artikeln passend:

SHTS - der Schnelle

Art.-Nr.:
L max.:

Bestellung eines kompletten Systems

Konfiguration in wenigen Schritten:

1. Auswahl der Baugröße
2. Eingabe der Hublänge in mm
3. Auswahl von Zubehörteilen

Hinweis:

Detailinformationen finden Sie unten in den Zeichnungen und Tabellen sowie auf den u.g. Seiten.

Schritt 1Konfiguration: drylin® SHTS - komplettes System

Wählen Sie die Baugröße des Spindel-Lineartisches aus.


Baugröße:

12 = Welle Ø 12 mm, TR10x50
20 = Welle Ø 20 mm, TR18x100
 
Längen und Gewichte
Bestellnr. max.
Hublänge
Gewicht
[kg]
Zusätzlich
(pro 100 mm)
[kg]
max. statische Tragfähigkeit Einzelpreis
bei Basishub
100mm
 
axial
[N]
radial
[N]
 SHTS-12-AWM (1) 750 0.7 0.1 100 400 221.19 EUR 
 SHTS-20-AWM 1000 1.9 0.3 400 1600 342.85 EUR 
 SHTS-12-SWM (1) 750 - - - - 223.57 EUR 
 SHTS-20-SWM 1000 - - - - 347.37 EUR 
 SHTS-12-EWM (1) 750 - - - - 258.50 EUR 
 SHTS-20-EWM 1000 - - - - 391.79 EUR 
 SHTS-12-CWM (1) 750 - - - - Auf Anfrage 
 SHTS-20-CWM 1000 - - - - Auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
(1) auslaufendes Spindelende
Abmessungen [mm]
Bestellnr. A
-0,3
Al
-0,3
H E1
±0,15
E2
±0,15
E3
±0,15
l R f lt
±0,1
tk ts tg kt
±0,1
s sk sg kq d T l2 d2
Standard*
ha
 SHTS-12-AWM (1) 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6.6 M8 6.4 6.3 10 M6 6 12 SG10x50 17 SG10x50 18
 SHTS-20-AWM 130 130 48 115 115 72 202 72 2 36 15 9 M10 8.6 6.4 11 M8 7 20 SG18x100 26 12 h9 23
 SHTS-12-SWM (1) 85 85 34 73 73 73 145 42 2 30 11 6.6 M8 6.4 6.3 10 M6 6 12 SG10x50 17 SG10x50 18
 SHTS-20-SWM 130 130 48 115 115 72 202 72 2 36 15 9 M10 8.6 6.4 11 M8 7 20 SG18x100 26 12 h9 23
 SHTS-12-EWM (1) 85 85 34 73 73 73 145 42 2 30 11 6.6 M8 6.4 6.3 10 M6 6 12 SG10x50 17 SG10x50 18
 SHTS-20-EWM 130 130 48 115 115 72 202 72 2 36 15 9 M10 8.6 6.4 11 M8 7 20 SG18x100 26 12 h9 23
 SHTS-12-CWM (1) 85 85 34 73 73 73 145 42 2 30 11 6.6 M8 6.4 6.3 10 M6 6 12 SG10x50 17 SG10x50 18
 SHTS-20-CWM 130 130 48 115 115 72 202 72 2 36 15 9 M10 8.6 6.4 11 M8 7 20 SG18x100 26 12 h9 23
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
*alternativ auch 10 x 12 auf Anfrage(1) auslaufendes Spindelende

Zu diesen Artikeln passend:

drylin® E – Produktübersicht

Die konsequente Weiterführung des Baukasten und Systemgedankens der schmierfreien drylin®-Lineartechnik

drylin® E – Produktübersicht