Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

drylin® SHTS - La rapide

Propriétés particulières

Pas : 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100

Vis à pas rapide

Solution grande vitesse

Fonctionnement à sec

 
Vont avec cette référence :

SHTS - La rapide

Référence:
L max.:

Commande d'un système complet

Configuration rapide et simple

1. Choix de la taille
2. Définition de la longueur de la course en mm
3. Choix de accessoires

Note :

Vous trouverez des informations détaillées en bas dans les plans ou aux pages indiquées ci-dessous.

Étape 1Configuration: drylin® SHTS - Système complet

Choisissez la taille de la table linéaire.


Taille :

12 = arbre Ø 12 mm, TR10x50
20 = arbre Ø 20 mm, TR18x100
 
Longueurs et poids
N° de commande Course
max.
Poids
[kg]
Supplément de poids
par 100 mm
[kg]
Capacité de charge statique max. Prix unitaire
pour une course de base de
100mm
 
axiale
[N]
radiale
[N]
 SHTS-12-AWM (1) 750 0.7 0.1 100 400 221.19 EUR 
 SHTS-20-AWM 1000 1.9 0.3 400 1600 342.85 EUR 
 SHTS-12-SWM (1) 750 - - - - 223.57 EUR 
 SHTS-20-SWM 1000 - - - - 347.37 EUR 
 SHTS-12-EWM (1) 750 - - - - 258.50 EUR 
 SHTS-20-EWM 1000 - - - - 391.79 EUR 
 SHTS-12-CWM (1) 750 - - - - Sur demande 
 SHTS-20-CWM 1000 - - - - Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons Experts PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
(1) Version standard avec sortie de vis non usinée
Cotes [mm]
N° de commande A
-0,3
Al
-0,3
H E1
±0,15
E2
±0,15
E3
±0,15
l R f lt
±0,1
tk ts tg kt
±0,1
s sk sg kq d T l2 d2
standard*
ha
 SHTS-12-AWM (1) 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6.6 M8 6.4 6.3 10 M6 6 12 SG10x50 17 SG10x50 18
 SHTS-20-AWM 130 130 48 115 115 72 202 72 2 36 15 9 M10 8.6 6.4 11 M8 7 20 SG18x100 26 12 h9 23
 SHTS-12-SWM (1) 85 85 34 73 73 73 145 42 2 30 11 6.6 M8 6.4 6.3 10 M6 6 12 SG10x50 17 SG10x50 18
 SHTS-20-SWM 130 130 48 115 115 72 202 72 2 36 15 9 M10 8.6 6.4 11 M8 7 20 SG18x100 26 12 h9 23
 SHTS-12-EWM (1) 85 85 34 73 73 73 145 42 2 30 11 6.6 M8 6.4 6.3 10 M6 6 12 SG10x50 17 SG10x50 18
 SHTS-20-EWM 130 130 48 115 115 72 202 72 2 36 15 9 M10 8.6 6.4 11 M8 7 20 SG18x100 26 12 h9 23
 SHTS-12-CWM (1) 85 85 34 73 73 73 145 42 2 30 11 6.6 M8 6.4 6.3 10 M6 6 12 SG10x50 17 SG10x50 18
 SHTS-20-CWM 130 130 48 115 115 72 202 72 2 36 15 9 M10 8.6 6.4 11 M8 7 20 SG18x100 26 12 h9 23
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons Experts PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
*10 x 12 également possible sur demande(1) Version standard avec sortie de vis non usinée

Vont avec cette référence :

Vue d'ensemble de la gamme drylin® E

La conséquence logique de l'idée de module et de système de la technique linéaire sans graisse drylin®

Vue d'ensemble de la gamme drylin® E