Passo 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100
Mandrino con filettatura di comando
Soluzione per elevate velocità
Esente da manutenzione, autolubrificante
Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Passo 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100
Mandrino con filettatura di comando
Soluzione per elevate velocità
Esente da manutenzione, autolubrificante
|
cod. art.: |
|
| L max.: | |
1. Selezionare la dimensione di installazione
2. Selezionare la lunghezza della corsa in mm
3. Selezionare gli accessori
Informazioni dettagliate sono riportate nei disegni, nelle tabelle e nelle pagine di seguito.
| N. d'ordine | Lunghezza della corsa max. | Peso [kg] | Aggiuntivo (ogni 100 mm) [kg] | Capacità di carico statico max. | Prezzo singolo per corsa base 100 mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| assiale [N] | radiale [N] | ||||||
SHTS-12-AWM (1) |
750 | 0.7 | 0.1 | 100 | 400 | 221.19 EUR | ![]() |
SHTS-20-AWM |
1000 | 1.9 | 0.3 | 400 | 1600 | 342.85 EUR | ![]() |
SHTS-12-SWM (1) |
750 | - | - | - | - | 223.57 EUR | ![]() |
SHTS-20-SWM |
1000 | - | - | - | - | 347.37 EUR | ![]() |
SHTS-12-EWM (1) |
750 | - | - | - | - | 258.50 EUR | ![]() |
SHTS-20-EWM |
1000 | - | - | - | - | 391.79 EUR | ![]() |
SHTS-12-CWM (1) |
750 | - | - | - | - | a richiesta | ![]() |
SHTS-20-CWM |
1000 | - | - | - | - | a richiesta | ![]() |
| Altre informazioni sull'articolo scelto: | |||||||
3D CAD
Ordinazione campione
Experts
PDF
Richiesta prezzo
Prezzi differenziati
myCatalog
|
|||||||
| N. d'ordine | A -0,3 | Al -0,3 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | l | R | f | lt ±0,1 | tk | ts | tg | kt ±0,1 | s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2 standard* | ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHTS-12-AWM (1) |
85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 | M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | SG10x50 | 17 | SG10x50 | 18 |
SHTS-20-AWM |
130 | 130 | 48 | 115 | 115 | 72 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 | M10 | 8.6 | 6.4 | 11 | M8 | 7 | 20 | SG18x100 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHTS-12-SWM (1) |
85 | 85 | 34 | 73 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 | M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | SG10x50 | 17 | SG10x50 | 18 |
SHTS-20-SWM |
130 | 130 | 48 | 115 | 115 | 72 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 | M10 | 8.6 | 6.4 | 11 | M8 | 7 | 20 | SG18x100 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHTS-12-EWM (1) |
85 | 85 | 34 | 73 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 | M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | SG10x50 | 17 | SG10x50 | 18 |
SHTS-20-EWM |
130 | 130 | 48 | 115 | 115 | 72 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 | M10 | 8.6 | 6.4 | 11 | M8 | 7 | 20 | SG18x100 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHTS-12-CWM (1) |
85 | 85 | 34 | 73 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 | M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | SG10x50 | 17 | SG10x50 | 18 |
SHTS-20-CWM |
130 | 130 | 48 | 115 | 115 | 72 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 | M10 | 8.6 | 6.4 | 11 | M8 | 7 | 20 | SG18x100 | 26 | 12 h9 | 23 |
| Altre informazioni sull'articolo scelto: | |||||||||||||||||||||||
3D CAD
Ordinazione campione
Experts
PDF
Richiesta prezzo
Prezzi differenziati
myCatalog
|
|||||||||||||||||||||||
drylin® E - descrizione dei prodottiIl miglioramento continuo degli strumenti e il concetto di sistema della tecnologia drylin® esente da lubrificazione.