Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Les unités linéaires à vis drylin® ont été mises au point pour des tâches de positionnement en tout genre. Le mouvement est assuré par l’intermédiaire de vis trapézoïdales de différentes tailles ou de vis hélicoïdales, entraînées manuellement ou par un moteur. La vitesse maximale de déplacement peut aller jusqu’à 1 m/min en fonction de la vis et de la charge.
Les diagrammes ci-dessous vous permettent de vérifier si les unités linéaires à vis conviennent à votre application.
Des vis trapézoïdales des tailles suivantes sont montées dans les unités linéaires à vis de la série SHT:
TR 10x2 : SHT-12, SHTC-12, SHTP-12, SLW-1040
TR 14x4 : SLW-1660
TR 18x4 : SHT-20, SHTC-20, SLW-2080
TR 24x5 : SHT-30, SHTC-30
TR 26x5 : SHTC-40
TR 30x6 : SHTC-50
X = charge centrée en montage vertical [N]
Y = avance [m/min]
X = charge centrée en montage vertical [N]
Y = vitesse de la vis [tr/min]
X = charge centrée en montage vertical [N]
Y = couple d´entrain. maxi néces. [Nm]