Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Le unità lineari con mandrino drylin® sono progettate per regolazioni del posizionamento di qualunque tipo. La regolazione lineare avviene mediante madreviti trapezoidali di varie dimensioni o mandrini di comando filettati, azionabili sia manualmente che con un motore. La velocità di corsa massima raggiunge 1 m/min a seconda della filettatura e del carico.
L'adeguatezza delle unità lineari con mandrino per la vostra applicazione può essere verificata mediante i diagrammi riportati in basso.
Nelle slitte con mandrino della serie SHT vengono usate viti trapezoidali delle seguenti dimensioni:
TR 10x2: SHT-12, SHTC-12, SHTP-12, SLW-1040
TR 14x4: SLW-1660
TR 18x4: SHT-20, SHTC-20, SLW-2080
TR 24x5: SHT-30, SHTC-30
TR 26x5: SHTC-40
TR 30x6: SHTC-50
X = carico assiale in posizione di installazione verticale [N]
Y = velocità lineare [m/min.]
X = carico assiale in posizione di installazione verticale [N]
Y = velocità di rotazione della vite [RPM]
X = carico assiale in posizione di installazione verticale [N]
Y = coppia motrice massima necessaria [Nm]