Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
 
         
         
        Pour de nombreuses applications, il est souhaitable d’avoir une option de blocage supplémentaire constituant une protection complémentaire contre tout mouvement accidentel.
 
         
                | Réf. | Course max. | patin | suppl. de poids (par 100 mm) | Force stat. admis. maxi | Matériau bride support d´arbre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg] | [g] | axiale [N] | radiale [N] | |||||
| SLW-PT-1040 | 750 | 0,75 | 0,02 | 700 | 2000 | Sur demande | ||
| SLW-BB-PT-1040 | 750 | 0,9 | 0,02 | 500 | 2000 | Sur demande | ||
* En fonction de la charge et de la vitesse
| Réf. | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | hw | f | lt | tk | ts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,3 | -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,1 | |||||||
| SLW-PT-1040 | 74 | 87 | 29 | 60 | 60 | 74 | 131 | 33,25 | 3,25 | 22 | 11 | 6,8 | 
| SLW-BB-PT-1040 | 74 | 87 | 29 | 60 | 60 | 74 | 147 | 33,25 | 3,25 | 30 | 11 | 6,8 | 
| Réf. | tg | kt | d | T | l2 | d2 | d2** | ha | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standard | au choix | |||||||
| SLW-PT-1040 | M8 | 6,4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2* | 6h9 | 14,5 | 
| SLW-BB-PT-1040 | M8 | 6,4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2* | 6h9 | 14,5 | 
**Vis / extrémité de vis visible