Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
 
         
         
        In molte applicazioni, è necessaria anche un'opzione di bloccaggio come ulteriore precauzione contro gli spostamenti involontari.
 
         
                | Numero d'ordine | Lunghezza della corsa | Peso | Aggiuntivo (ogni 100 mm) | Capacità di carico stat. max. | Materiale della traversa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg] | [g] | assiale [N] | radiale [N] | |||||
| SLW-PT-1040 | 750 | 0.75 | 0.02 | 700 | 2000 | a richiesta | ||
| SLW-BB-PT-1040 | 750 | 0.9 | 0.02 | 500 | 2000 | a richiesta | ||
*dipende dal carico e dalla velocità di rotazione
| Numero d'ordine | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | hw | f | lt | tk | ts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,3 | -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,1 | |||||||
| SLW-PT-1040 | 74 | 87 | 29 | 60 | 60 | 74 | 131 | 33.25 | 3.25 | 22 | 11 | 6.8 | 
| SLW-BB-PT-1040 | 74 | 87 | 29 | 60 | 60 | 74 | 147 | 33.25 | 3.25 | 30 | 11 | 6.8 | 
| Numero d'ordine | tg | kt | d | T | l2 | d2 | d2** | ha | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standard | Opzionale | |||||||
| SLW-PT-1040 | M8 | 6.4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2* | 6h9 | 14.5 | 
| SLW-BB-PT-1040 | M8 | 6.4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2* | 6h9 | 14.5 | 
**Filettatura / filettatura rimanente visibile