Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
La fabrication par moulage par injection ou impression 3D permet de maîtriser les coûts et d'utiliser l'espace de montage de manière optimale grâce à une liberté de forme illimitée. La flexibilité du système modulaire permet une extension à volonté et une intégration à des systèmes existants.
Les réducteurs en polymère drygear® séduisent par des matériaux ultra légers grâce à nos plastiques en mouvement. D'où une nette réduction du niveau sonore et des vibrations. Pour l'exploitant, les réducteurs en polymère permettent de diviser par quatre le niveau sonore de l'application, dans des robots par exemple.
Dans le centre d'apprentissage de Volkswagen à Wolfsburg, des apprentis de différentes sections planchent sur la simulation de la production de VW Golf à l'échelle 1:18.
La « smart factory » se compose de douze postes séparés qui, regroupés, constituent deux lignes de production parallèles.
Ou comment une technologie innovante relève les défis du transport d'emballages pour produits alimentaires et permet des changements de format flexibles pour la canalisation des produits grâce aux réducteurs igus® drygear® Apiro®.
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24