drygear Getriebe aus Hochleistungskunststoff

Schmier - und wartungsfrei automatisieren

drygear Neuheiten 2026

Unser News-Highlight: Apiro Montage-Service

Montage-Service

Unsere drygear Getriebe Neuheiten im Überblick

News

Praktische PDF-Downloads: Lösungen und Ideen für Ihre Anlagen

Apiro iDeas

12 Automatisierungslösungen

Fördertechnik in der Getränkeindustrie

Optimierte Produktionslinien

Formatverstellungen

Weitere Informationen im Überblick

Einblicke in die voll- und teilautomatisierte Formatverstellung mit unseren drygear Getrieben.

drygear Getriebetechnik in der Verpackungstechnik

  • eine deutlich höhere Anlagenverfügbarkeit
  • weniger Stillstand
  • eine signifikante Senkung der Betriebskosten

Getriebelösungen im Überblick

Apiro

drygear Apiro Getriebebaukasten

  • Modulare Leichtbauweise
  • Anwendungsbereiche: breites Spektrum von Anforderungen, Flexibilität in der Gestaltung
  • Geeignet für: Formatverstellung, Gassenverstellung, Schwenkbewegung von Kameras, Antrieb von Drehtischen, Komponente in der Robotik-Kinematiken
  • Synchronisierung von Linearachsen
Plantengetriebe

drygear Planetengetriebe

  • Für hohe Übersetzungsverhältnisse
  • Anwendungsbereiche: hohe Drehmomente in kompakter Bauweise
  • Geeignet für: CNC-Maschinen, Robotik, Verpackungsmaschinen, Dosiermaschinen, Etikettier-, Zuführ- oder Vereinzelungs-einheiten, kleine Drehteller, Klappen, Schieber oder Anschläge in Maschinen
Wellgetriebe

drygear Wellgetriebe

  • Kompakt, leise und effizient
  • Anwendungsbereiche: präzise Bewegungsübertragung, geringe Drehmomente
  • Geeignet für: kleine Roboterarme, Schwenkbewegung von Kameras, Positionierung von Sensoren
  • Etikettiereinheiten
Schneckengetriebe

drygear RL-D Schneckengetriebe

  • Robust und langlebig
  • Anwendungsbereiche: hohe Drehmomente, verlangsamte Bewegung, sicheres Halten der Position
  • Geeignet für: Fördertechnik, Robotik, Hebeanlagen, Schwenkantriebe
Drehachse mit Motor

drygear Drehachse mit Motor

  • Kompakt und montagefreundlich
  • Anwendungsbereiche: 360°-Bewegung
  • Geeignet für: Drehtische für Montageanwendungen, Kameraschwenks in der Fotografie

Weitere Getriebe und Antriebskomponenten

Vorteile der drygear Getriebetechnik

Schmier- und wartungsfrei

Schmier- und wartungsfrei

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Temperatur

Temperaturbeständig

Kosteneffizienz

Kosteneffizienz

leichtbauweise

Leichtbauweise

Garantie

Garantie

Unsere unverbindliche Beratung

Checkliste herunterladen

Konfigurator

Telefonische Rückmeldung

Aprio Shop

Anwendungsbeispiele der Getriebetechnik

VW Golf Produktion im Maßstab 1:18 für Azubis

VW Fabriksimulation

Formatverstellung in der Verpackungsindustrie

Erfolgreicher Einsatz des Förderbands mit drygear Apiro Getrieben

I.B.srl Manus Anwendungsbeispiel

Kostengünstige Bauteile für die Astrofotografie

Astrofotografie vhw Digitalart

wartungsarme Getriebelösung und Energieführungen in Eisautomat

Astrofotografie vhw Digitalart

Weitere Anwendungsbeispiele

AWB

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

André Kirchhofer
André Kirchhofer

Teamleiter Innendienst Linear- und Lagertechnik / Produktmanager Low Cost Automation

+41 62 388 97 82E-Mail schreiben

Beratung