Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Extension en continu jusqu'à 1.200 mm
Extension totale, extension partielle, surextension
Fonction arrêt avec positions finales et médianes en option
Extension en continu jusqu'à 2 000 mm
Fonctionnement silencieux et rond
Structure robuste en polymère/aluminium
Extension 500 mm maximum
Sans claquement grâce au ressort précontraint
Forces de déplacement constantes grâce au patin à guidage prismatique drylin® N
Extension de 125 mm / 150 mm
Structure en 3 parties en polymères hautes performances igus®
Sans métal
Extensions allant jusqu'à 1 200 mm / 2 000 mm
Moindre réflexion de la lumière grâce à l'aluminium anodisé noir
Aspect discret
Extension de 1 200 mm maximum
Résistance aux températures jusqu’à +130 °C
Au choix en argenté ou noir (AR) dans la boutique
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24