Change Language :
Die Kunststoff-Teleskopführung drylin NTP-27 ist ideal, um leichte Lasten in engen Räumen präzise zu positionieren. Sie besteht aus robustem, langlebigem Kunststoff, der durch seine leichte Bauweise sowie geräusch- und klapperfreie Handhabung überzeugt. Dank der selbstschmierenden igus Hochleistungspolymere ist keine externe Schmierung erforderlich. Alle Segmente sind wartungsfrei und sauber. Neu im Lieferprogramm ist eine PFAS/PTFE-freie Variante des NTP-Teleskopauszugs.
drylin Teleskopschienen trotzen hohen Temperaturen, starken Vibrationen und mehr.
Selbst bei Sand, Spänen und Staub können drylin Linearführungen eingesetzt werden.
Korrosionsfrei und medienbeständig, für den Einsatz unter Wasser.
Etwa viermal leiser als entsprechende Linearlager aus Metall.
Bis zu 75 % leichter dank Hochleistungspolymeren
Alle Systeme laufen ohne zusätzliche Schmierung und sind somit sehr sauber.

Teamleiter Innendienst Linear- und Lagertechnik / Produktmanager Low Cost Automation
+41 62 388 97 82E-Mail schreibenVideo-Beratung per Microsoft Teams:
Buchen Sie Ihren Termin für eine Video-Beratung per MS Teams hier.
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr
Persönlich:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr